|
|
96990Suporte para mesa individual |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Perfil de alumínio. Placa de acrílico.Versão:Perfil quadrado. Placa em vidro acrílico.Indicação:Altura total: 1025 mm Altura da passagem: 145 mm Largura do quadro: 900 mm Comprimento da base: 530 mm
Suporte para mesa composto de um quadro de alumínio e placas em vidro acrílico inseridas. Construído de forma resistente e de aplicação universal.
Perfil quadrado, quadro aberto na parte superior. Vidro acrílico de 850 x 850 mm, espessura de 4 mm.Aplicação:Lojas/Farmácias Mercearias/Áreas de caixa Consultórios médicos/Salas de espera Balcões de atendimento/Áreas de entradaSob consulta:Tamanhos especiais.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Denominação | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
96990-11 | Suporte para mesa | | | 237,02 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|