norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Caixas organizadoras modelo concha em plástico
para ranhura de perfil do tipo I, ranhura de perfil do tipo B e perfil de encaixe
10550

Caixas organizadoras modelo concha em plástico para ranhura de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Conchas de fixação em PA, reforçadas com fibra de vidro.
Visores em PC.
Batentes amortecedores elásticos em PU.
Indicação:As caixas organizadoras modelo concha podem ser enganchadas na ranhura do perfil ou no perfil de encaixe sem grande esforço. As caixas organizadoras modelo concha para perfis de encaixe podem ser enganchadas também em placas perfuradas.
Para disponibilização de peças pequenas e alojamento seletivo dos componentes menores.
Fornecimento1x caixa organizadora modelo concha.
1x visor.
1x etiqueta.
4x batentes amortecedores elásticos, autocolantes.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 10550 Caixas organizadoras modelo concha em plástico para ranhura de perfil do tipo I, ranhura de perfil do tipo B e perfil de encaixe 277 kB

Desenhos

Caixas organizadoras modelo concha em plástico
para ranhura de perfil do tipo I, ranhura de perfil do tipo B e perfil de encaixe

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1FormaB

B1B2HH1H2LL1L2BN=Largura
da ranhura
CADAces.PreçoEncomendar
10550-00tipo IA105601950--153,5136-8 4,11 €
10550-10tipo BA105601950--153,5136-10 4,11 €
10550-20para perfil de encaixeB10560195093153,51363- 4,11 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2021 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83