|
|
28071Bocais de enchimento |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial, versão:1. Corpo do tampão em aço cromo.
2. Filtro de ar em poliuretano (PU-Espuma), grau de filtragem 40 µm. Transporte de ar até 720 L/min.
3. Anel de vedação plano em cortiça.
4. Flange de montagem com parafusos de fixação, fecho de baioneta.
5. Anel de vedação plano em cortiça.
6. Corrente em latão, niquelada.
7. Filtro de enchimento, galvanizado.Indicação:Os bocais de enchimento são fornecidos com vedações e parafusos de fixação (M5). Não adequados para reservatórios de água.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L | L1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
28071-45 | sem corrente | 46,5 | 27,5 | 52 | 25 | 41,3 | 6 (3x) | 43 | 66 | | | 13,65 € | | 28071-77 | com corrente | 80 | 49 | 83 | 44 | 71,5 | 6 (6x) | 57 | 80 | | | 16,69 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|