|
|
26102-01Batente amortecedor de borracha em aço inoxidável, tipo B,... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Peças de metal em aço, inoxidável 1.4401.
Elastômero à base de borracha natural, dureza média, 55° Shore A, cinza.Versão:Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Indicação:Os amortecedores de borracha são componentes construtivos amplamente utilizados para sustentações elásticas. Eles são aplicados também nos suportes de agregados, motores, compressores, bombas e máquinas de testes. Faixa de temperatura:-30 °C até +80 °CSob consulta:Peças de metal em aço inoxidável 1.4301.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Cor dos componentes | D | H | G | L | T | Rigidez da mola N/mm | Carga N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
26102-01-00800855 | aço inoxidável | cinza | 8 | 8 | M3 | 6 | 3 | 35 | 17 | | | 4,01 € | | 26102-01-01001055 | aço inoxidável | cinza | 10 | 10 | M4 | 10 | 4 | 75 | 75 | | | 4,01 € | | 26102-01-01001555 | aço inoxidável | cinza | 10 | 15 | M4 | 10 | 4 | 50 | 60 | | | 4,16 € | | 26102-01-01501055 | aço inoxidável | cinza | 15 | 10 | M4 | 10 | 4 | 130 | 130 | | | 4,01 € | | 26102-01-01501555 | aço inoxidável | cinza | 15 | 15 | M4 | 10 | 4 | 100 | 120 | | | 4,16 € | | 26102-01-02001555 | aço inoxidável | cinza | 20 | 15 | M6 | 18 | 5 | 325 | 390 | | | 4,95 € | | 26102-01-02002055 | aço inoxidável | cinza | 20 | 20 | M6 | 18 | 5 | 130 | 260 | | | 5,35 € | | 26102-01-02002555 | aço inoxidável | cinza | 20 | 25 | M6 | 18 | 5 | 95 | 210 | | | 5,85 € | | 26102-01-02501555 | aço inoxidável | cinza | 25 | 15 | M6 | 18 | 5 | 333 | 399 | | | 5,18 € | | 26102-01-02502055 | aço inoxidável | cinza | 25 | 20 | M6 | 18 | 5 | 195 | 410 | | | 5,67 € | | 26102-01-02502555 | aço inoxidável | cinza | 25 | 25 | M6 | 18 | 5 | 117 | 257 | | | 6,03 € | | 26102-01-02503055 | aço inoxidável | cinza | 25 | 30 | M6 | 18 | 5 | 100 | 300 | | | 6,35 € | | 26102-01-03001555 | aço inoxidável | cinza | 30 | 15 | M8 | 23 | 7 | 590 | 708 | | | 7,50 € | | 26102-01-03002055 | aço inoxidável | cinza | 30 | 20 | M8 | 23 | 7 | 280 | 560 | | | 8,18 € | | 26102-01-03002555 | aço inoxidável | cinza | 30 | 25 | M8 | 23 | 7 | 180 | 396 | | | 8,84 € | | 26102-01-03003055 | aço inoxidável | cinza | 30 | 30 | M8 | 23 | 7 | 168 | 504 | | | 9,68 € | | 26102-01-03004055 | aço inoxidável | cinza | 30 | 40 | M8 | 23 | 7 | 88 | 308 | | | 11,04 € | | 26102-01-04002055 | aço inoxidável | cinza | 40 | 20 | M8 | 23 | 7 | 700 | 840 | | | 10,84 € | | 26102-01-04003055 | aço inoxidável | cinza | 40 | 30 | M8 | 23 | 7 | 273 | 820 | | | 11,70 € | | 26102-01-04004055 | aço inoxidável | cinza | 40 | 40 | M8 | 23 | 7 | 189 | 660 | | | 12,71 € | | 26102-01-05002055 | aço inoxidável | cinza | 50 | 20 | M10 | 28 | 8 | 1471 | 2500 | | | 16,12 € | | 26102-01-05002555 | aço inoxidável | cinza | 50 | 25 | M10 | 28 | 8 | 630 | 1386 | | | 16,27 € | | 26102-01-05003055 | aço inoxidável | cinza | 50 | 30 | M10 | 28 | 8 | 545 | 1635 | | | 17,54 € | | 26102-01-05004055 | aço inoxidável | cinza | 50 | 40 | M10 | 28 | 8 | 310 | 1116 | | | 20,71 € | | 26102-01-05005055 | aço inoxidável | cinza | 50 | 50 | M10 | 28 | 8 | 180 | 900 | | | 23,58 € | | 26102-01-06004055 | aço inoxidável | cinza | 60 | 40 | M10 | 28 | 8 | 500 | 1750 | | | 30,56 € | | 26102-01-07004555 | aço inoxidável | cinza | 70 | 45 | M10 | 28 | 8 | 600 | 2400 | | | 39,91 € | | 26102-01-07502555 | aço inoxidável | cinza | 75 | 25 | M12 | 37 | 10 | 2440 | 3660 | | | 32,90 € | | 26102-01-07504055 | aço inoxidável | cinza | 75 | 40 | M12 | 37 | 10 | 700 | 2450 | | | 40,26 € | | 26102-01-07505055 | aço inoxidável | cinza | 75 | 50 | M12 | 37 | 10 | 520 | 2600 | | | 45,09 € | | 26102-01-07505555 | aço inoxidável | cinza | 75 | 55 | M12 | 37 | 10 | 396 | 2178 | | | 47,61 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|