norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Meio de isolamento em neoprene.
Corpo externo em aço.
Versão:Aço zincado.Indicação:Os isoladores de conexão de duas peças são usados para criar uma conexão estável ou um desacoplamento eficaz de máquinas ou equipamentos com componentes adjacentes.

Capacidade de carga possível de 10 kg até 285 kg.

A medida H é a altura do isolador de conexão em estado montado.

Marcação por cores dos produtos:
Ponto amarelo = dureza Shore 35.
Ponto vermelho = dureza Shore 45.
Ponto verde = dureza Shore 55.
Ponto azul = dureza Shore 65.
Ponto branco = dureza Shore 75.
Aplicação:A parte inferior do isolador de conexão (P2) é pressionada no furo (D3) da placa (P3). A placa (P3) é, na maioria dos casos, a placa base sobre a qual a máquina ou o equipamento são montados. Em seguida, a parte superior do isolador de conexão (P1) é encaixada na parte inferior (P2). No último passo, o isolador de conexão e a placa base são aparafusados ao piso ou a um outro componente com o parafuso adequado. Para proteger o neoprene do parafuso, é recomendado colocar uma arruela entre a parte superior (P1) e o parafuso. Para os isoladores com D = 31,8 mm, recomenda-se a arruela 07305-12; isoladores com D = 47,5 mm, recomenda-se a arruela 07305-18. O isolador de conexão pode ser aparafusado tanto na vertical como na horizontal. No entanto, é necessário observar os diferentes dados de carga.Faixa de temperatura:-30 °C até +80 °C.Atenção:- A faixa de temperatura não deve ser excedida, caso contrário não será possível garantir uma plena função.
- Não resistente aos agentes de limpeza agressivos, gasolina e óleos.
- Evite o contato com objetos afiados, para que o neoprene não seja danificado.
- Mantenha o altura H durante a montagem, para evitar falhas no isolador.
Observar:Para o uso ideal dos isoladores de conexão, mantenha a altura exigida da placa base/placa lateral utilizada (H2/H3).Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 26131 Isoladores de conexão em neoprene de duas peças 246 kB

Desenhos

Isoladores de conexão em neoprene de duas peças

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2D3HH1H2H3Dureza
Shore
RF (altura H2) =
carga axial
F1 (altura H2) =
carga radial
CADAces.PreçoEncomendar
26131-3183183531,89,919,81931,812,79,4-35+50,752010 9,06 €
26131-3183184531,89,919,81931,812,79,4-45+50,754015 9,06 €
26131-3183185531,89,919,81931,812,79,4-55+50,756520 9,06 €
26131-3183186531,89,919,81931,812,79,4-65+50,7511525 9,06 €
26131-3183187531,89,919,81931,812,79,4-75+50,7514030 9,06 €
26131-4754933547,513,533,331,849,319,812,714,235+51,53020 13,43 €
26131-4754934547,513,533,331,849,319,812,714,245+51,55540 13,43 €
26131-4754935547,513,533,331,849,319,812,714,255+51,57560 13,43 €
26131-4754936547,513,533,331,849,319,812,714,265+51,512080 13,43 €
26131-4754937547,513,533,331,849,319,812,714,275+51,5175130 13,43 €
Código do artigo

F (altura H3) =
carga axial
F1 (altura H3) =
carga radial
Frequência Hz
(altura H2)
Frequência Hz
(altura H3)
Torque Nm
(altura H2)
Torque Nm
(altura H3)
CADAces.PreçoEncomendar
26131-31831835--15-10- 9,06 €
26131-31831845--15-10- 9,06 €
26131-31831855--15-10- 9,06 €
26131-31831865--15-10- 9,06 €
26131-31831875--15-10- 9,06 €
26131-47549335602515121314 13,43 €
26131-47549345803015121314 13,43 €
26131-475493551104015121314 13,43 €
26131-475493651757515121314 13,43 €
26131-4754937528512515121314 13,43 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2021 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83