norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Trilhos guia em PE-UHMW para correntes de rolos DIN ISO 606 adequados 
para perfis em C
22282-05

Trilhos guia em PE-UHMW para correntes de rolos DIN ISO 606...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Polietileno PE-UHMW (PE de ultra alto peso molecular).Versão:Verde.Indicação:Trilhos guia para correntes de rolos fabricados de acordo com a norma DIN ISO 606. Eles apoiam e conduzem as correntes de rolos no lado solto da correia, garantindo uma vida útil mais longa, uma vez que reduzem significantemente o desgaste das
correntes. Reduzem oscilações e o nível de ruído no sistema de transmissão por correntes.

Os trilhos guia oferecem alta resistência ao desgaste e à abrasão. Eles são livres de manutenção, resistentes aos ácidos e apresentam alta resistência química.

Os perfis em C adicionais são destinados à fixação na estrutura inferior do equipamento e protegem os trilhos contra forças transversais ou torção.
Faixa de temperatura:-200 °C até +60 °C (por um curto período até +80 °C).Montagem:Os trilhos guia são inseridos nos perfis em C fixados no equipamento.

A montagem dos trilhos guia deve decorrer de forma que permita a dilatação do material. Em oscilações de temperatura, as resinas termoplásticas possuem propriedades de dilatação ou compressão mais fortes do que os metais.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22282-05 Trilhos guia em PE-UHMW para correntes de rolos DIN ISO 606 adequados para perfis em C 401 kB

Desenhos

Trilhos guia em PE-UHMW para correntes de rolos DIN ISO 606 adequados 
para perfis em C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaNº ISODivisão polegadaB

B1B2HH1H2LPerfil em C
adequado
CADAces.PreçoEncomendar
22282-05-0812010X2000A08 B-11/2X5/16207,424102,2112000C1 23,95 €
22282-05-0811714X2000A08 B-11/2X5/16177,420142,2172000C3 25,56 €
22282-05-1011714X2000A10 B-15/8X3/8179,320142,6172000C3 25,36 €
22282-05-1212014X2000A12 B-13/4X7/162011,320142,4172000C3 26,57 €
22282-05-1212414X2000A12 B-13/4X7/162411,328142,4182000C5 27,98 €
22282-05-1612414X2000A16 B-11X17mm241628143,5182000C5 27,98 €
22282-05-2012814X2000A20 B-11 1/4X3/4281828144,2182000C5 29,59 €
22282-05-2413323X2000A24 B-11 1/2X1332438235,5302000C9 40,25 €
22282-05-0822114X2000B08 B-21/2X5/1621,27,420142,2172000C3 26,97 €
22282-05-1022514X2000B10 B-25/8X3/825,79,320142,6172000C3 28,78 €
22282-05-1223015X2000B12 B-23/4X7/1630,711,328152,4202000C5 30,59 €
22282-05-1624820X2000B16 B-21X17mm481638203,5272000C9 44,28 €
22282-05-2025522X2000B20 B-21 1/4X3/4551860224,2302000C12 53,53 €
22282-05-2427225X2000B24 B-21 1/2X1722460255,5352000C12 65,21 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2020 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83