norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Ímãs redondos com rosca fêmea (cápsulas magnéticas) de NdFeB
09068

Ímãs redondos com rosca fêmea (cápsulas magnéticas) de NdFeB

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em NdFeB.
Versão:Carcaça zincada.Indicação:Sistema blindado. Cápsulas magnéticas são utilizadas para a montagem em aço e ferro.
Estas exigências são feitas principalmente na engenharia mecânica e industrial.
Utilização adicional como ímãs de furos cegos.

Tamanho D 50: Sistema com 4 ímãs de Ø 18 mm.
Faixa de temperatura:máx. 80 °C.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 09068 Ímãs redondos com rosca fêmea (cápsulas magnéticas) de NdFeB 172 kB
 Dados técnicos para imãs de retenção e brutos 162 kB

Desenhos

Ímãs redondos com rosca fêmea (cápsulas magnéticas) de NdFeB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1HTRedução
possível em
(mm)
Força de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
09068-018M3125312 4,20 €
09068-0210M4167724 4,80 €
09068-0313M4187360 5,50 €
09068-0416M4207690 5,82 €
09068-0520M52599135 10,06 €
09068-0625M630910190 21,44 €
09068-0735M8401310300 37,12 €
09068-0850M12501313550 74,65 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83