norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Blocos magnéticos para fixação com divisão de polos fina e de alta precisão
Descrição do artigo/Imagens dos produtos
DescriçãoIndicação:Os blocos de fixação 09060-2010 até 09060-2030 são compostos de um sistema de imã permanente com passo polar estreito, que atuam em duas ou três áreas (passo polar 4 mm). Para a fixação de peças de trabalho de aço extremamente finas, recomendamos o bloco de fixação 09060-2040 com um passo polar fino de 1,3 mm. A vida útil magnética dos blocos de fixação em condições de fabricação industrial típicas é ilimitada. Blocos de fixação podem ser retificados ou polidos até a metade de sua altura sem prejuízos significativos da sua força de aderência. Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.