norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:As fixações de encaixe são usadas para conectar dois componentes um com o outro por fechamento de forma em qualquer posição angular. As fixações de encaixe dentadas internamente (formato A–D) são combináveis com as fixações de encaixe dentadas externamente (forma E–H) de acordo com a aplicação desejada, dependendo da aplicação e das opções de montagem. A mola de pressão suporta uma rápida alteração de posição para uma nova posição angular. Material:Elemento de engate em aço 1.0718 ou aço inoxidável 1.4305.
Mola em aço inoxidável 1.4310.
Parafusos de cabeça cilíndrica em aço ou aço inoxidável A 2.
Versão:Elemento de engate em aço brunido ou aço inoxidável sem tratamento.
Mola com superfície sem tratamento.
Parafusos de aço com classe de resistência 8.8, apretejado ou em aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Indicação para encomenda:Para os elementos de encaixe com dentes internos das formas A e B, estão incluídos no fornecimento dois parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno M3x8 ou M5x10.
Para os elementos de encaixe com dentes externos (formulário E-H), está incluída no fornecimento uma mola de pressão em aço inoxidável.
Indicação:Para a fixação de elementos de encaixe da forma A ou B, devem ser utilizados parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno de acordo com a DIN 7984, cabeça baixa.Funções:Os elementos de engate são utilizados para a regulação rotativa dos componentes. As possibilidades de fixação podem ser combinadas com base na aplicação.Acessórios:Parafusos cilíndricos DIN 912/DIN EN ISO 4762
Parafuso cilíndrico DIN 6912
Indicação de desenho:
1) desengatado
2) engatado
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07820_A Elementos de engate, forma A com dentes internos 240 kB

Desenhos

Elementos de engate, forma A com dentes internos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
B2B3D1D2D3=
Parafuso de cabeça cilíndrica
DIN 7984
D4H

Quantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
07820-12338Aaço1212M43H8M32313,538 12,04 €
07820-13346Aaço1818M65H8M53319,546 14,35 €
07820-112338Aaço inoxidável1212M43H8M32313,538 16,00 €
07820-113346Aaço inoxidável1818M65H8M53319,546 18,85 €