norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Cabos cilíndricos de segurança com movimento de retorno automático
06328

Cabos cilíndricos de segurança com movimento de retorno...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo em termoplástico, grafite escuro.Versão:Peças de aço brunido.Indicação:Para colocar o cabo cilíndrico de segurança na posição de comando, devem ser executados dois procedimentos de ajuste :
- Gire o cabo em torno do eixo rotativo até o batente (90°).
- Pressione o cabo em direção axial até o ponto de travamento. A forma mais cômoda de girar a manivela na posição pressionada é através do cabo cilíndrico. O movimento automático de retorno é efetuado depois de soltar o cabo.
Os cabos cilíndricos são fornecidos montados e podem ser aparafusados, por exemplo, em volantes, carretéis de extensão e manivelas.
O furo D3 é utilizado para posicionamento.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06328 Cabos cilíndricos de segurança com movimento de retorno automático 171 kB

Desenhos

Cabos cilíndricos de segurança com movimento de retorno automático

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

AA1DD1D2D3HLL1L3TstatusCADAces.PreçoEncomendar
06328-408169M825265,52970,58298,56,5estoque quase esgotado 34,35 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83