|
|
06309Cabos anatômicos giratórios semelhantes à norma DIN 98, forma... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Cabo anatômico em alumínio. Eixo em aço.Versão:Cabo anatômico polido, eixo zincado e passivado azul.Indicação:Cabo anatômico adequado para volantes DIN 950.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tipo de rosca | D | D1 | D4 | D6 | L | L1 | L3 | L4 | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06309-0616055 | rosca macho | M6 | 16 | 10 | 14 | 11 | 54,5 | 5,5 | 5 | 3 | | | 9,34 € | | 06309-0820067 | rosca macho | M8 | 20 | 13 | 18 | 13 | 67 | 6 | 6 | 4 | | | 11,98 € | | 06309-1025083 | rosca macho | M10 | 25 | 16 | 21 | 13 | 83 | 8 | 6,5 | 5 | | | 13,54 € | | 06309-1232105 | rosca macho | M12 | 32 | 20 | 26 | 16 | 105,5 | 10,5 | 8 | 6 | | | 18,12 € | | 06309-1636117 | rosca macho | M16 | 36 | 22 | 29 | 26 | 117 | 11 | 9 | 8 | | | 22,11 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|