|
|
06289Volantes em chapa de aço |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Revestido a pó preto RAL 9005, vermelho fogo RAL 3000 ou zincado, passivado na cor azul.Indicação:Especialmente adequados para válvulas de vedação. Os volantes são fabricados a partir de uma peça. Por meio de um processo especial de deformação, o volante é reforçado na área do cubo. O cubo em forma cônica permite a fácil montagem, assegurando o eincaixe seguro e firme na ponta quadrada do eixo.Indicação de desenho:1) Eixo com ponta quadrada Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | Superfície Corpo básico | D1 | L1 | L3 | V | V1 | V2 | Quantidade de raios | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06289-050060 | preto RAL 9005 | - | 50 | 8,5 | 12 | 6 | 5,9 | 6,15 | 3 | | | 0,75 € | | 06289-050070 | preto RAL 9005 | - | 50 | 8,5 | 12 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 | | | 0,75 € | | 06289-060060 | preto RAL 9005 | - | 60 | 8,5 | 12 | 6 | 5,9 | 6,15 | 3 | | | 0,98 € | | 06289-060070 | preto RAL 9005 | - | 60 | 8,5 | 12 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 | | | 0,98 € | | 06289-070070 | preto RAL 9005 | - | 69 | 10 | 15 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 | | | 1,37 € | | 06289-070080 | preto RAL 9005 | - | 69 | 10 | 15 | 8 | 7,9 | 8,15 | 3 | | | 1,37 € | | 06289-080080 | preto RAL 9005 | - | 78 | 11 | 16 | 8 | 7,9 | 8,15 | 3 | | | 1,64 € | | 06289-080090 | preto RAL 9005 | - | 78 | 11 | 16 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 | | | 1,64 € | | 06289-090090 | preto RAL 9005 | - | 89 | 11 | 16 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 | | | 2,02 € | | 06289-100090 | preto RAL 9005 | - | 98 | 13 | 20 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 | | | 2,69 € | | 06289-100100 | preto RAL 9005 | - | 98 | 13 | 20 | 10 | 9,9 | 10,15 | 3 | | | 2,69 € | | 06289-110100 | preto RAL 9005 | - | 108 | 15 | 23 | 10 | 9,9 | 10,15 | 3 | | | 3,27 € | | 06289-130120 | preto RAL 9005 | - | 130 | 15 | 23 | 12 | 11,9 | 12,15 | 3 | | | 4,68 € | | 06289-050061 | vermelho RAL 3000 | - | 50 | 8,5 | 12 | 6 | 5,9 | 6,15 | 3 | | | 0,75 € | | 06289-050071 | vermelho RAL 3000 | - | 50 | 8,5 | 12 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 | | | 0,75 € | | 06289-060061 | vermelho RAL 3000 | - | 60 | 8,5 | 12 | 6 | 5,9 | 6,15 | 3 | | | 0,98 € | | 06289-060071 | vermelho RAL 3000 | - | 60 | 8,5 | 12 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 | | | 0,98 € | | 06289-070071 | vermelho RAL 3000 | - | 69 | 10 | 15 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 | | | 1,37 € | | 06289-070081 | vermelho RAL 3000 | - | 69 | 10 | 15 | 8 | 7,9 | 8,15 | 3 | | | 1,37 € | | 06289-080081 | vermelho RAL 3000 | - | 78 | 11 | 16 | 8 | 7,9 | 8,15 | 3 | | | 1,64 € | | 06289-080091 | vermelho RAL 3000 | - | 78 | 11 | 16 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 | | | 1,64 € | | 06289-090091 | vermelho RAL 3000 | - | 89 | 11 | 16 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 | | | 2,02 € | | 06289-100091 | vermelho RAL 3000 | - | 98 | 13 | 20 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 | | | 2,69 € | | 06289-100101 | vermelho RAL 3000 | - | 98 | 13 | 20 | 10 | 9,9 | 10,15 | 3 | | | 2,69 € | | 06289-110101 | vermelho RAL 3000 | - | 108 | 15 | 23 | 10 | 9,9 | 10,15 | 3 | | | 3,27 € | | 06289-130121 | vermelho RAL 3000 | - | 130 | 15 | 23 | 12 | 11,9 | 12,15 | 3 | | | 4,68 € | | 06289-050062 | - | zincada | 50 | 8,5 | 12 | 6 | 5,9 | 6,15 | 3 | | | 0,75 € | | 06289-050072 | - | zincada | 50 | 8,5 | 12 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 | | | 0,75 € | | 06289-060062 | - | zincada | 60 | 8,5 | 12 | 6 | 5,9 | 6,15 | 3 | | | 0,98 € | | 06289-060072 | - | zincada | 60 | 8,5 | 12 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 | | | 0,98 € | | 06289-070072 | - | zincada | 69 | 10 | 15 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 | | | 1,37 € | | 06289-070082 | - | zincada | 69 | 10 | 15 | 8 | 7,9 | 8,15 | 3 | | | 1,37 € | | 06289-080082 | - | zincada | 78 | 11 | 16 | 8 | 7,9 | 8,15 | 3 | | | 1,64 € | | 06289-080092 | - | zincada | 78 | 11 | 16 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 | | | 1,64 € | | 06289-090092 | - | zincada | 89 | 11 | 16 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 | | | 2,02 € | | 06289-100092 | - | zincada | 98 | 13 | 20 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 | | | 2,69 € | | 06289-100102 | - | zincada | 98 | 13 | 20 | 10 | 9,9 | 10,15 | 3 | | | 2,69 € | | 06289-110102 | - | zincada | 108 | 15 | 23 | 10 | 9,9 | 10,15 | 3 | | | 3,27 € | | 06289-130122 | - | zincada | 130 | 15 | 23 | 12 | 11,9 | 12,15 | 3 | | | 4,68 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|