|
|
06938-02Puxadores tubulares ovais de alumínio |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoDescrição do produto:O puxador industrial para máquinas convence pela sua combinação de fatores como visual compacto, alta estabilidade e extrema leveza. O sistema de fixação patenteado possibilita a montagem pelo lado traseiro. Parte da frente sem parafusos visíveis. Com a sua superfície de fácil limpeza e resistente ao atrito, o puxador se adapta de forma ideal ao ambiente.Material:Tubo oval de alumínio EN AW-6060. Bucha roscada de aço. Versão:anodizado nas cores naturais ou com revestimento em pó preto, vermelho rubi RAL 3003 ou vermelho tráfego RAL 3020 Indicação:O material de fixação não está incluído no fornecimento. Para o suporte seguro e permanente, recomenda-se o uso de um parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno e trava rosca.Montagem:O manípulo da máquina pode ser fixado pela parte traseira. Para isso, são fornecidos parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN ou parafusos sextavados no tamanho de rosca M8.Vantagens:Imagem robusta em combinação com sua leveza. Design intemporal e elegante. Forma ergonômica do manípulo. Sistema de fixação patenteado para montagem traseira. Acessórios:07160 Parafusos cilíndricos com sextavado interno, de acordo com a norma DIN 912/DIN EN ISO 4762, com trava rosca 07160 Parafusos cilíndricos com sextavado interno, de acordo com norma DIN 912/DIN EN ISO 4762 07171 Parafusos sextavados, de acordo com norma DIN 933/DIN EN ISO 4017 Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | Superfície Corpo básico | A | B | D | H | L | Capacidade de carga N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06938-02-250083 | natural | anodizado | 250 | 34 | M8 | 62 | 296,4 | 1000 | | | 26,04 € | | 06938-02-300083 | natural | anodizado | 300 | 34 | M8 | 62 | 346,4 | 1000 | | | 27,67 € | | 06938-02-400083 | natural | anodizado | 400 | 34 | M8 | 62 | 446,4 | 1000 | | | 30,04 € | | 06938-02-500083 | natural | anodizado | 500 | 34 | M8 | 62 | 546,4 | 1000 | | | 34,19 € | | 06938-02-250081 | preto | revestido a pó | 250 | 34 | M8 | 62 | 296,4 | 1000 | | | 26,04 € | | 06938-02-300081 | preto | revestido a pó | 300 | 34 | M8 | 62 | 346,4 | 1000 | | | 27,67 € | | 06938-02-400081 | preto | revestido a pó | 400 | 34 | M8 | 62 | 446,4 | 1000 | | | 30,04 € | | 06938-02-500081 | preto | revestido a pó | 500 | 34 | M8 | 62 | 546,4 | 1000 | | | 34,19 € | | 06938-02-2500827 | vermelho rubi RAL 3003 | revestido a pó | 250 | 34 | M8 | 62 | 296,4 | 1000 | | | 26,04 € | | 06938-02-3000827 | vermelho rubi RAL 3003 | revestido a pó | 300 | 34 | M8 | 62 | 346,4 | 1000 | | | 27,67 € | | 06938-02-4000827 | vermelho rubi RAL 3003 | revestido a pó | 400 | 34 | M8 | 62 | 446,4 | 1000 | | | 30,04 € | | 06938-02-5000827 | vermelho rubi RAL 3003 | revestido a pó | 500 | 34 | M8 | 62 | 546,4 | 1000 | | | 34,19 € | | 06938-02-2500884 | vermelho RAL 3020 | revestido a pó | 250 | 34 | M8 | 62 | 296,4 | 1000 | | | 26,04 € | | 06938-02-3000884 | vermelho RAL 3020 | revestido a pó | 300 | 34 | M8 | 62 | 346,4 | 1000 | | | 27,67 € | | 06938-02-4000884 | vermelho RAL 3020 | revestido a pó | 400 | 34 | M8 | 62 | 446,4 | 1000 | | | 30,04 € | | 06938-02-5000884 | vermelho RAL 3020 | revestido a pó | 500 | 34 | M8 | 62 | 546,4 | 1000 | | | 34,19 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|