|
|
06266_HBotões recartilhados forma H, com bucha de ajuste e tampa |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico, grafite escuro. Bucha em aço. 5.8.Versão:Aço passivado azul.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Cor Tampa
| Tamanho | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06266-4106 | H | grafite RAL 7021 | 1 | 6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 2,16 € | | 06266-41061 | H | laranja RAL 2004 | 1 | 6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 2,16 € | | 06266-41062 | H | verde segurança RAL6032 | 1 | 6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 2,16 € | | 06266-41063 | H | azul RAL5017 | 1 | 6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 2,16 € | | 06266-41065 | H | cinza RAL 7035 | 1 | 6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 2,16 € | | 06266-41066 | H | vermelho RAL 3020 | 1 | 6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 2,16 € | | 06266-41067 | H | amarelo RAL 1021 | 1 | 6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 2,16 € | | 06266-4208 | H | grafite RAL 7021 | 2 | 8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 2,97 € | | 06266-42081 | H | laranja RAL 2004 | 2 | 8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 2,97 € | | 06266-42082 | H | verde segurança RAL6032 | 2 | 8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 2,97 € | | 06266-42083 | H | azul RAL5017 | 2 | 8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 2,97 € | | 06266-42085 | H | cinza RAL 7035 | 2 | 8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 2,97 € | | 06266-42086 | H | vermelho RAL 3020 | 2 | 8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 2,97 € | | 06266-42087 | H | amarelo RAL 1021 | 2 | 8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 2,97 € | | 06266-4310 | H | grafite RAL 7021 | 3 | 10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 4,24 € | | 06266-43101 | H | laranja RAL 2004 | 3 | 10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 4,24 € | | 06266-43102 | H | verde segurança RAL6032 | 3 | 10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 4,24 € | | 06266-43103 | H | azul RAL5017 | 3 | 10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 4,24 € | | 06266-43105 | H | cinza RAL 7035 | 3 | 10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 4,24 € | | 06266-43106 | H | vermelho RAL 3020 | 3 | 10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 4,24 € | | 06266-43107 | H | amarelo RAL 1021 | 3 | 10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 4,24 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|