|
|
06241Botões de cabeça cogumelo com rosca fêmea |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico, grafite escuro.
Bucha em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305. Versão:Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Material dos componentes | Cor Tampa
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06241-041 | aço | laranja RAL 2004 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,17 € | | 06241-042 | aço | verde segurança RAL6032 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,17 € | | 06241-04 | aço | grafite RAL 7021 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,17 € | | 06241-043 | aço | azul RAL5017 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,17 € | | 06241-047 | aço | amarelo RAL 1021 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,17 € | | 06241-045 | aço | cinza RAL 7035 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,17 € | | 06241-046 | aço | vermelho RAL 3020 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,17 € | | 06241-051 | aço | laranja RAL 2004 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,17 € | | 06241-052 | aço | verde segurança RAL6032 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,17 € | | 06241-05 | aço | grafite RAL 7021 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,17 € | | 06241-053 | aço | azul RAL5017 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,17 € | | 06241-057 | aço | amarelo RAL 1021 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,17 € | | 06241-055 | aço | cinza RAL 7035 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,17 € | | 06241-056 | aço | vermelho RAL 3020 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,17 € | | 06241-061 | aço | laranja RAL 2004 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 10 | | | 1,64 € | | 06241-062 | aço | verde segurança RAL6032 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 10 | | | 1,64 € | | 06241-06 | aço | grafite RAL 7021 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 10 | | | 1,64 € | | 06241-063 | aço | azul RAL5017 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 10 | | | 1,64 € | | 06241-067 | aço | amarelo RAL 1021 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 10 | | | 1,64 € | | 06241-065 | aço | cinza RAL 7035 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 10 | | | 1,64 € | | 06241-066 | aço | vermelho RAL 3020 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 10 | | | 1,64 € | | 06241-081 | aço | laranja RAL 2004 | M8 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 14 | | | 2,42 € | | 06241-082 | aço | verde segurança RAL6032 | M8 | 33 | 19 | 31 | 33 | 15 | 14 | | | 2,42 € | | 06241-083 | aço | azul RAL5017 | M8 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 14 | | | 2,42 € | | 06241-085 | aço | cinza RAL 7035 | M8 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 14 | | | 2,42 € | | 06241-086 | aço | vermelho RAL 3020 | M8 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 14 | | | 2,42 € | | 06241-08 | aço | grafite RAL 7021 | M8 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 14 | | | 2,42 € | | 06241-087 | aço | amarelo RAL 1021 | M8 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 14 | | | 2,42 € | | 06241-0041 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,75 € | | 06241-0042 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,75 € | | 06241-004 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,75 € | | 06241-0043 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,75 € | | 06241-0047 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,75 € | | 06241-0045 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,75 € | | 06241-0046 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,75 € | | 06241-0051 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,75 € | | 06241-0052 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,75 € | | 06241-0053 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,75 € | | 06241-0055 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,75 € | | 06241-0056 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,75 € | | 06241-005 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,75 € | | 06241-0057 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,75 € | | 06241-0061 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 10 | | | 2,50 € | | 06241-0062 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 10 | | | 2,50 € | | 06241-0063 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 10 | | | 2,50 € | | 06241-0065 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 10 | | | 2,50 € | | 06241-0066 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 10 | | | 2,50 € | | 06241-006 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 10 | | | 2,50 € | | 06241-0067 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 10 | | | 2,50 € | | 06241-0081 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M8 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 14 | | | 3,57 € | | 06241-0082 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M8 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 14 | | | 3,57 € | | 06241-008 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M8 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 14 | | | 3,57 € | | 06241-0083 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M8 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 14 | | | 3,57 € | | 06241-0087 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M8 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 14 | | | 3,57 € | | 06241-0085 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M8 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 14 | | | 3,57 € | | 06241-0086 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M8 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 14 | | | 3,57 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|