norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulos em estrela em plástico com elementos de reforço para o aumento da força de fixação
06210-10

Manípulos em estrela em plástico com elementos de reforço para...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

voltar para a visão geral do grupo
DescriçãoDescrição do produto:Os manípulos em estrela com elementos de reforço para o aumento da força de fixação integrados podem atingir o dobro da força de tensão em comparação com os manípulos em estrela padrão.

Adicionalmente, este produto pode também ser usado para pessoas com força manual limitada (por exemplo, no setor de reabilitação), de maneira a atingirem forças de tensão comparáveis com mínima aplicação de força. É também necessária uma menor força manual para afrouxar os manípulos em estrela fixados.

O aumento da força de tensão é obtido por meio do rolamento de agulha axial montado, que gera um atrito superficial muito baixo na superfície de contato fixa durante a fixação. As arruelas de contato endurecidas destinam-se a altas forças de tensão e o mancal garante uma longa vida útil com sua alta capacidade de carga.

Devido à grande superfície de apoio fixa, o componente fixado está permanentemente protegido. Assim, não é mais necessária a aplicação de uma arruela.

Devido à estrutura modular, estão disponíveis várias versões especiais.
Material:Manípulo em estrela em termoplástico, poliamida, preto.
Peças em aço com classe de resistência 5.8 ou em aço inoxidável 1.4305
Versão:Peças em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Rolamento de agulha axial com arruelas de contato endurecidas e retificadas.
Aplicação:Construção de máquinas, aparelhos e equipamentos, setor de reabilitação.Vantagens:Aumento significativo das forças de tensão com o mesmo torque de aperto.
Rolamento de agulha axial de alta qualidade com alta capacidade de carga e longa vida útil.
A superfície de apoio fixa preserva o componente.
Sob consulta:Comprimentos de rosca adicionais.Indicação de desenho:
Forma K: bucha roscada
Forma L: rosca macho
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06210-10 Manípulos em estrela em plástico com elementos de reforço para o aumento da força de fixação 177 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos em estrela em plástico com elementos de reforço para o aumento da força de fixação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
dos componentes
D

D1D2HH2LTT1CADAces.PreçoEncomendar
06210-10-206KaçoM632243121-2210 13,39 €
06210-10-208KaçoM840253523-2210 13,74 €
06210-10-210KaçoM1050304227-2710 15,28 €
06210-10-212KaçoM1263354728-2710 16,47 €
06210-10-306Kaço inoxidávelM632243121-2210 18,01 €
06210-10-308Kaço inoxidávelM840253523-2210 18,48 €
06210-10-310Kaço inoxidávelM1050304227-2710 20,73 €
06210-10-312Kaço inoxidávelM1263354728-2710 21,56 €
06210-10-406X10LaçoM63224312110-- 13,63 €
06210-10-406X20LaçoM63224312120-- 13,86 €
06210-10-408X15LaçoM84025352315-- 14,10 €
06210-10-408X30LaçoM84025352330-- 14,46 €
06210-10-410X20LaçoM105030422720-- 16,05 €
06210-10-410X30LaçoM105030422730-- 16,64 €
06210-10-412X20LaçoM126335472820-- 17,18 €
06210-10-412X30LaçoM126335472830-- 17,65 €
06210-10-506X10Laço inoxidávelM63224312110-- 18,95 €
06210-10-506X20Laço inoxidávelM63224312120-- 19,19 €
06210-10-508X15Laço inoxidávelM84025352315-- 19,19 €
06210-10-508X30Laço inoxidávelM84025352330-- 20,02 €
06210-10-510X20Laço inoxidávelM105030422720-- 21,92 €
06210-10-510X30Laço inoxidávelM105030422730-- 22,39 €
06210-10-512X20Laço inoxidávelM126335472820-- 23,58 €
06210-10-512X30Laço inoxidávelM126335472830-- 24,40 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2021 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83