|
|
06209-01_KManípulos em estrela de plástico com bucha de aço saliente,... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoDescrição do produto:O manípulo em estrela de duroplástico é caracterizado por um contorno de manípulo fechado. A superfície de contato da bucha de aço saliente é perpendicular ao eixo roscado e permite uma união aparafusada estável. Material:Duroplástico PF 31.
Peças em aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.Versão:Duroplástico (termofixo) preto, altamente polido. Peças em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.Vantagens:Superfície de contato resistente ao desgaste Contorno de manípulo fechadoSob consulta:Forma H: bucha com furo cego Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material dos componentes | Forma | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06209-01-23206 | aço | K | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 12 | | | 1,84 € | | 06209-01-24006 | aço | K | M6 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | | | 2,12 € | | 06209-01-24008 | aço | K | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | | | 2,12 € | | 06209-01-25008 | aço | K | M8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | | | 3,01 € | | 06209-01-25010 | aço | K | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | | | 3,01 € | | 06209-01-26310 | aço | K | M10 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 17 | | | 3,81 € | | 06209-01-26312 | aço | K | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 17 | | | 3,81 € | | 06209-01-33206 | aço inoxidável | K | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 12 | | | 2,85 € | | 06209-01-34006 | aço inoxidável | K | M6 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | | | 3,81 € | | 06209-01-34008 | aço inoxidável | K | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | | | 3,81 € | | 06209-01-35008 | aço inoxidável | K | M8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | | | 4,92 € | | 06209-01-35010 | aço inoxidável | K | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | | | 4,92 € | | 06209-01-36310 | aço inoxidável | K | M10 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 17 | | | 5,87 € | | 06209-01-36312 | aço inoxidável | K | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 17 | | | 5,87 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|