|
|
06209-01Manípulos em estrela de plástico com bucha de aço saliente |
voltar |
|
|
DescriçãoDescrição do produto:O manípulo em estrela de duroplástico é caracterizado por um contorno de manípulo fechado. A superfície de contato da bucha de aço saliente é perpendicular ao eixo roscado e permite uma união aparafusada estável. Material:Duroplástico PF 31.
Peças em aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.Versão:Duroplástico (termofixo) preto, altamente polido. Peças em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.Vantagens:Superfície de contato resistente ao desgaste Contorno de manípulo fechadoSob consulta:Forma H: bucha com furo cego Indicação de desenho:Forma K: bucha roscada Forma L: rosca macho Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material dos componentes | Forma | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06209-01-23206 | aço | K | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | - | 12 | | | 1,84 € | | 06209-01-24006 | aço | K | M6 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | - | 12 | | | 2,12 € | | 06209-01-24008 | aço | K | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | - | 12 | | | 2,12 € | | 06209-01-25008 | aço | K | M8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | - | 17 | | | 3,01 € | | 06209-01-25010 | aço | K | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | - | 17 | | | 3,01 € | | 06209-01-26310 | aço | K | M10 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | - | 17 | | | 3,81 € | | 06209-01-26312 | aço | K | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | - | 17 | | | 3,81 € | | 06209-01-33206 | aço inoxidável | K | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | - | 12 | | | 2,85 € | | 06209-01-34006 | aço inoxidável | K | M6 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | - | 12 | | | 3,81 € | | 06209-01-34008 | aço inoxidável | K | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | - | 12 | | | 3,81 € | | 06209-01-35008 | aço inoxidável | K | M8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | - | 17 | | | 4,92 € | | 06209-01-35010 | aço inoxidável | K | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | - | 17 | | | 4,92 € | | 06209-01-36310 | aço inoxidável | K | M10 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | - | 17 | | | 5,87 € | | 06209-01-36312 | aço inoxidável | K | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | - | 17 | | | 5,87 € | | 06209-01-43206X10 | aço | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 10 | - | | | 2,92 € | | 06209-01-43206X15 | aço | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 15 | - | | | 2,92 € | | 06209-01-43206X20 | aço | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 20 | - | | | 3,01 € | | 06209-01-43206X25 | aço | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 25 | - | | | 3,14 € | | 06209-01-43206X30 | aço | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 30 | - | | | 3,14 € | | 06209-01-44008X15 | aço | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 15 | - | | | 3,20 € | | 06209-01-44008X20 | aço | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 20 | - | | | 3,28 € | | 06209-01-44008X25 | aço | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 25 | - | | | 3,40 € | | 06209-01-44008X30 | aço | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 30 | - | | | 3,48 € | | 06209-01-44008X40 | aço | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 40 | - | | | 3,54 € | | 06209-01-44008X50 | aço | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 50 | - | | | 3,62 € | | 06209-01-45010X20 | aço | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 20 | - | | | 4,50 € | | 06209-01-45010X25 | aço | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 25 | - | | | 4,70 € | | 06209-01-45010X30 | aço | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 30 | - | | | 4,84 € | | 06209-01-45010X40 | aço | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 40 | - | | | 4,92 € | | 06209-01-45010X50 | aço | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 50 | - | | | 4,98 € | | 06209-01-45010X60 | aço | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 60 | - | | | 5,05 € | | 06209-01-46312X20 | aço | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 20 | - | | | 5,74 € | | 06209-01-46312X25 | aço | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 25 | - | | | 5,81 € | | 06209-01-46312X30 | aço | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 30 | - | | | 5,93 € | | 06209-01-46312X40 | aço | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 40 | - | | | 6,06 € | | 06209-01-46312X50 | aço | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 50 | - | | | 6,21 € | | 06209-01-46312X60 | aço | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 60 | - | | | 6,35 € | | 06209-01-53206X10 | aço inoxidável | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 10 | - | | | 4,29 € | | 06209-01-53206X15 | aço inoxidável | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 15 | - | | | 4,29 € | | 06209-01-53206X20 | aço inoxidável | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 20 | - | | | 4,29 € | | 06209-01-53206X25 | aço inoxidável | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 25 | - | | | 4,50 € | | 06209-01-53206X30 | aço inoxidável | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 30 | - | | | 4,50 € | | 06209-01-54008X15 | aço inoxidável | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 15 | - | | | 4,77 € | | 06209-01-54008X20 | aço inoxidável | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 20 | - | | | 4,77 € | | 06209-01-54008X25 | aço inoxidável | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 25 | - | | | 4,77 € | | 06209-01-54008X30 | aço inoxidável | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 30 | - | | | 4,77 € | | 06209-01-54008X40 | aço inoxidável | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 40 | - | | | 4,84 € | | 06209-01-54008X50 | aço inoxidável | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 50 | - | | | 4,84 € | | 06209-01-55010X20 | aço inoxidável | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 20 | - | | | 6,76 € | | 06209-01-55010X25 | aço inoxidável | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 25 | - | | | 6,76 € | | 06209-01-55010X30 | aço inoxidável | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 30 | - | | | 6,76 € | | 06209-01-55010X40 | aço inoxidável | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 40 | - | | | 6,76 € | | 06209-01-55010X50 | aço inoxidável | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 50 | - | | | 6,82 € | | 06209-01-55010X60 | aço inoxidável | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 60 | - | | | 6,82 € | | 06209-01-56312X20 | aço inoxidável | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 20 | - | | | 9,02 € | | 06209-01-56312X25 | aço inoxidável | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 25 | - | | | 9,02 € | | 06209-01-56312X30 | aço inoxidável | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 30 | - | | | 9,02 € | | 06209-01-56312X40 | aço inoxidável | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 40 | - | | | 9,20 € | | 06209-01-56312X50 | aço inoxidável | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 50 | - | | | 9,20 € | | 06209-01-56312X60 | aço inoxidável | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 60 | - | | | 9,20 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|