|
|
06156Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335 de... |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Alumínio.
Pino roscado em aço inoxidável 1.4305.
Pino de travessa em aço inoxidável 1.4310.Versão:Vibroacabamento ou retificado e polido. Pino roscado e pino de travessa com superfícies sem tratamento.Sob consulta:Manípulos de quatro pontas como peça bruta (sem vibroacabamento).Indicação de desenho:Forma A: peça bruta Forma B: furo passante Forma C: furo cego Forma D: rosca furada Forma E: furo cego roscado Forma L: com rosca macho Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
|
Manípulos de quatro pontas de alumínio, semelhantes à norma DIN 633, forma B, furo passante |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Superfície | D1 | D | D2 | H | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06156-2080162 | B | polido | 80 | 16 | 25 | 50 | | | 16,87 € | | 06156-2040082 | B | polido | 40 | 8 | 14 | 25 | | | 8,48 € | | 06156-2050102 | B | polido | 50 | 10 | 18 | 32 | | | 9,64 € | | 06156-2063122 | B | polido | 63 | 12 | 25 | 40 | | | 12,47 € | | 06156-205010 | B | tamboreado | 50 | 10 | 18 | 32 | | | 5,73 € | | 06156-206312 | B | tamboreado | 63 | 12 | 25 | 40 | | | 7,99 € | | 06156-204008 | B | tamboreado | 40 | 8 | 14 | 25 | | | 4,88 € | | 06156-208016 | B | tamboreado | 80 | 16 | 25 | 50 | | | 11,94 € | |
|
Manípulos de quatro pontas de alumínio, semelhantes à norma DIN 6335, forma C, furo cego |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Superfície | D | D1 | D2 | H | T | T1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06156-3080162 | C | polido | 16 | 80 | 25 | 50 | 28 | 32 | | | 16,87 € | | 06156-3040082 | C | polido | 8 | 40 | 14 | 25 | 15 | 18 | | | 8,48 € | | 06156-3050102 | C | polido | 10 | 50 | 18 | 32 | 18 | 21 | | | 9,64 € | | 06156-3063122 | C | polido | 12 | 63 | 25 | 40 | 22 | 25 | | | 12,47 € | | 06156-305010 | C | tamboreado | 10 | 50 | 18 | 32 | 18 | 21 | | | 5,73 € | | 06156-306312 | C | tamboreado | 12 | 63 | 25 | 40 | 22 | 25 | | | 7,99 € | | 06156-304008 | C | tamboreado | 8 | 40 | 14 | 25 | 15 | 18 | | | 5,09 € | | 06156-308016 | C | tamboreado | 16 | 80 | 25 | 50 | 28 | 32 | | | 11,94 € | |
|
Manípulos de quatro pontas de alumínio, semelhantes à norma DIN 6335, forma D, rosca furada |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Superfície | D | D1 | D2 | D6 | H | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06156-404008 | D | tamboreado | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 25 | 15 | | | 5,23 € | | 06156-405010 | D | tamboreado | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 32 | 18 | | | 6,13 € | | 06156-406312 | D | tamboreado | M12 | 63 | 25 | 13 | 40 | 22 | | | 8,34 € | | 06156-408016 | D | tamboreado | M16 | 80 | 25 | 17 | 50 | 28 | | | 12,34 € | | 06156-4040082 | D | polido | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 25 | 15 | | | 8,86 € | | 06156-4050102 | D | polido | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 32 | 18 | | | 10,03 € | | 06156-4063122 | D | polido | M12 | 63 | 25 | 13 | 40 | 22 | | | 12,86 € | | 06156-4080162 | D | polido | M16 | 80 | 25 | 17 | 50 | 28 | | | 17,34 € | |
|
Manípulos de quatro pontas de alumínio, semelhantes à norma DIN 6335, forma E, furo cego roscado |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Superfície | D | D1 | D2 | H | T | T1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06156-504008 | E | tamboreado | M8 | 40 | 14 | 25 | 15 | 18 | | | 4,88 € | | 06156-505010 | E | tamboreado | M10 | 50 | 18 | 32 | 18 | 21 | | | 5,73 € | | 06156-506312 | E | tamboreado | M12 | 63 | 25 | 40 | 22 | 25 | | | 7,99 € | | 06156-508016 | E | tamboreado | M16 | 80 | 25 | 50 | 28 | 32 | | | 11,94 € | | 06156-5040082 | E | polido | M8 | 40 | 14 | 25 | 15 | 18 | | | 8,48 € | | 06156-5050102 | E | polido | M10 | 50 | 18 | 32 | 18 | 21 | | | 9,64 € | | 06156-5063122 | E | polido | M12 | 63 | 25 | 40 | 22 | 25 | | | 12,47 € | | 06156-5080162 | E | polido | M16 | 80 | 25 | 50 | 28 | 32 | | | 16,87 € | |
|
Manípulos de quatro pontas em alumínio, semelhantes à norma DIN 6335, forma L, com rosca macho |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Superfície Corpo básico | D | D1 | D2 | H | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06156-604008X20 | L | tamboreado | M8 | 40 | 14 | 25 | 20 | | | 10,28 € | | 06156-604008X25 | L | tamboreado | M8 | 40 | 14 | 25 | 25 | | | 10,38 € | | 06156-604008X30 | L | tamboreado | M8 | 40 | 14 | 25 | 30 | | | 10,48 € | | 06156-604008X40 | L | tamboreado | M8 | 40 | 14 | 25 | 40 | | | 10,81 € | | 06156-604008X50 | L | tamboreado | M8 | 40 | 14 | 25 | 50 | | | 10,95 € | | 06156-605010X20 | L | tamboreado | M10 | 50 | 18 | 32 | 20 | | | 11,66 € | | 06156-605010X25 | L | tamboreado | M10 | 50 | 18 | 32 | 25 | | | 11,71 € | | 06156-605010X30 | L | tamboreado | M10 | 50 | 18 | 32 | 30 | | | 11,86 € | | 06156-605010X40 | L | tamboreado | M10 | 50 | 18 | 32 | 40 | | | 11,96 € | | 06156-605010X50 | L | tamboreado | M10 | 50 | 18 | 32 | 50 | | | 12,17 € | | 06156-606312X20 | L | tamboreado | M12 | 63 | 25 | 40 | 20 | | | 14,41 € | | 06156-606312X30 | L | tamboreado | M12 | 63 | 25 | 40 | 30 | | | 14,56 € | | 06156-606312X40 | L | tamboreado | M12 | 63 | 25 | 40 | 40 | | | 14,85 € | | 06156-606312X50 | L | tamboreado | M12 | 63 | 25 | 40 | 50 | | | 15,90 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|