norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Botão recartilhado em termoplástico.
Arruela em alumínio.
Versão:Alumínio anodizado na cor preta.Indicação:A marcação da seta é gravada depois da anodização. O pino roscado para fixação do cubo protege adicionalmente a arruela comprimida. O furo do cubo H7 garante um encaixe no eixo livre de folgas.

Δ Adicione neste campo a cor da tampa desejada. Na escolha da tampa grafite escuro, não é necessário mencionar o código de cores.
Indicação de desenho:
1) Pino roscado para fixação
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06105 Botões recartilhados com marcação 1,7 MB

Desenhos

Botões recartilhados com marcação

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoCor
Tampa
DD1D2D3D4HH1H2H3TCADAces.PreçoEncomendar
06105-105grafite RAL 70215213219M326,512,57,54,517 8,58 €
06105-1051laranja RAL 20045213219M326,512,57,54,517 8,58 €
06105-1052verde segurança RAL60325213219M326,512,57,54,517 8,58 €
06105-1053azul RAL50175213219M326,512,57,54,517 8,58 €
06105-1055cinza RAL 70355213219M326,512,57,54,517 8,58 €
06105-1056vermelho RAL 30205213219M326,512,57,54,517 8,58 €
06105-1057amarelo RAL 10215213219M326,512,57,54,517 8,58 €
06105-206grafite RAL 70216264023M431,5159,55,520,5 10,05 €
06105-2061laranja RAL 20046264023M431,5159,55,520,5 10,05 €
06105-2062verde segurança RAL60326264023M431,5159,55,520,5 10,05 €
06105-2063azul RAL50176264023M431,5159,55,520,5 10,05 €
06105-2065cinza RAL 70356264023M431,5159,55,520,5 10,05 €
06105-2066vermelho RAL 30206264023M431,5159,55,520,5 10,05 €
06105-2067amarelo RAL 10216264023M431,5159,55,520,5 10,05 €
06105-308grafite RAL 70218345231M4432012722 12,12 €
06105-3081laranja RAL 20048345231M4432012722 12,12 €
06105-3082verde segurança RAL60328345231M4432012722 12,12 €
06105-3083azul RAL50178345231M4432012722 12,12 €
06105-3085cinza RAL 70358345231M4432012722 12,12 €
06105-3086vermelho RAL 30208345231M4432012722 12,12 €
06105-3087amarelo RAL 10218345231M4432012722 12,12 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2021 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83