norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Parafusos recartilhados forma alta de aço e aço inoxidável DIN 464
06090

Parafusos recartilhados forma alta de aço e aço inoxidável DIN...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço de corte rápido 1.0718.
Aço inoxidável 1.4305.
Versão:Aço de corte rápido, brunido.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:* Neste comprimento o parafuso recartilhado será fornecido com haste (saída de rosca sem rebaixo). Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06090 Parafusos recartilhados forma alta de aço e aço inoxidável DIN 464 235 kB

Desenhos

Parafusos recartilhados forma alta de aço e aço inoxidável DIN 464

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
DD1D3HKLCADAces.PreçoEncomendar
06090-04X10aço de usinagem fácilM41689,53,510 0,82 €
06090-04X16aço de usinagem fácilM41689,53,516 0,94 €
06090-04X20aço de usinagem fácilM41689,53,520* 1,07 €
06090-05X10aço de usinagem fácilM5201011,5410 1,01 €
06090-05X16aço de usinagem fácilM5201011,5416 1,08 €
06090-05X20aço de usinagem fácilM5201011,5420 1,18 €
06090-06X10aço de usinagem fácilM6241215510 1,29 €
06090-06X16aço de usinagem fácilM6241215516 1,43 €
06090-06X20aço de usinagem fácilM6241215520 1,56 €
06090-06X25aço de usinagem fácilM6241215525* 1,69 €
06090-08X16aço de usinagem fácilM8301618616 2,00 €
06090-08X20aço de usinagem fácilM8301618620 2,15 €
06090-08X25aço de usinagem fácilM8301618625 2,39 €
06090-08X30aço de usinagem fácilM8301618630* 2,83 €
06090-10X20aço de usinagem fácilM10362023820 3,06 €
06090-10X25aço de usinagem fácilM10362023825 3,34 €
06090-10X30aço de usinagem fácilM10362023830 3,46 €
06090-10X40aço de usinagem fácilM10362023840* 3,97 €
06090-042X10Aço inoxidávelM41689,53,510 1,75 €
06090-042X16Aço inoxidávelM41689,53,516 1,96 €
06090-042X20Aço inoxidávelM41689,53,520* 2,22 €
06090-052X10Aço inoxidávelM5201011,5410 2,09 €
06090-052X16Aço inoxidávelM5201011,5416 2,28 €
06090-052X20Aço inoxidávelM5201011,5420 2,51 €
06090-062X10Aço inoxidávelM6241215510 2,71 €
06090-062X16Aço inoxidávelM6241215516 2,96 €
06090-062X20Aço inoxidávelM6241215520 3,27 €
06090-062X25Aço inoxidávelM6241215525* 3,53 €
06090-082X16Aço inoxidávelM8301618616 4,21 €
06090-082X20Aço inoxidávelM8301618620 4,52 €
06090-082X25Aço inoxidávelM8301618625 4,96 €
06090-082X30Aço inoxidávelM8301618630* 5,38 €
06090-102X20Aço inoxidávelM10362023820 6,38 €
06090-102X25Aço inoxidávelM10362023825 6,95 €
06090-102X30Aço inoxidávelM10362023830 7,56 €
06090-102X40Aço inoxidávelM10362023840* 9,58 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2021 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83