norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Duroplástico PF 31, preto.
Bucha roscada em latão.
Versão:Bucha roscada niquelada.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06013 Porcas recartilhadas de plástico 204 kB

Desenhos

Porcas recartilhadas de plástico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D3D4HKTCADAces.PreçoEncomendar
06013-04M4181071389 1,02 €
06013-05M52012814810 1,02 €
06013-06M62413916910 1,21 €
06013-08M8301511181111 1,21 €
06013-10M10351814191211 1,69 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2021 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83