norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Porcas recartilhadas de aço e aço inoxidável DIN 6303
06010

Porcas recartilhadas de aço e aço inoxidável DIN 6303

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço de corte rápido 1.0718.
Aço inoxidável 1.4305.
Versão:Aço de corte rápido, brunido.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Devido à melhor percepção háptica, foi escolhido um passo maior ao contrário da norma DIN.Indicação de desenho:
Forma A: sem furo para pinos
Forma B: com furo para pinos

- Perfure o furo para pinos na montagem e friccione.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06010 Porcas recartilhadas de aço e aço inoxidável DIN 6303 276 kB

Desenhos (visão geral)

Porcas recartilhadas de aço e aço inoxidável DIN 6303

Porcas recartilhadas de aço e aço inoxidável DIN 6303, forma A, sem furos para pinos

mais informações

Desenhos

Porcas recartilhadas de aço e aço inoxidável DIN 6303, forma A, sem furos para pinos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
DD1D3D4HKTCADAces.PreçoEncomendar
06010-105Aaço de usinagem fácilM52014151287 1,15 €
06010-106Aaço de usinagem fácilM624161814108 1,36 €
06010-108Aaço de usinagem fácilM8302024171210 1,86 €
06010-110Aaço de usinagem fácilM10362830201412 2,82 €
06010-112Aaço de usinagem fácilM12403234241614 3,94 €
06010-1052AAço inoxidávelM52014151287 2,36 €
06010-1062AAço inoxidávelM624161814108 2,76 €
06010-1082AAço inoxidávelM8302024171210 3,68 €
06010-1102AAço inoxidávelM10362830201412 5,66 €
06010-1122AAço inoxidávelM12403234241614 7,82 €

Porcas recartilhadas de aço, DIN 6303, forma B com furos para pinos

mais informações

Desenhos

Porcas recartilhadas de aço, DIN 6303, forma B com furos para pinos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaMaterial
do corpo
básico
DD1D3D4D5
pré-furado
EHKTpino de guia
adequado
ISO 2338
CADAces.PreçoEncomendar
06010-205Baço de usinagem fácilM52014151,42,512871,5 1,48 €
06010-206Baço de usinagem fácilM62416181,42,5141081,5 1,75 €
06010-208Baço de usinagem fácilM83020241,931712102 2,42 €
06010-210Baço de usinagem fácilM103628302,942014123 3,51 €
06010-212Baço de usinagem fácilM124032343,942416144 4,58 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2021 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83