norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavancas de aperto de Zamak com rosca fêmea, elemento de reforço para o aumento da força de fixação, inserto roscado de aço brunido
06450-10

Alavancas de aperto de Zamak com rosca fêmea, elemento de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Em alavancas de aperto com elementos de reforço para o aumento da força de fixação integrados, a força de tensão pode ser aumentada em até 75%, em comparação com as alavancas de aperto padrão.

Adicionalmente, este produto pode também ser usado para pessoas com força manual limitada (por exemplo, no setor de reabilitação), de maneira a atingirem forças de tensão comparáveis com mínima aplicação de força. É também necessária uma menor força manual para afrouxar a alavanca de aperto fixada.

O aumento da força de tensão é obtido por meio do rolamento de agulha axial montado, que gera um atrito superficial muito baixo na superfície de contato fixa durante a fixação. As arruelas de contato endurecidas destinam-se a altas forças de tensão e o mancal garante uma longa vida útil com sua alta capacidade de carga.

Devido à grande superfície de apoio fixa, o componente fixado está permanentemente protegido. Assim, não é mais necessária a aplicação de uma arruela.
Material:Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças em aço brunidas.
Rolamento de agulha axial com arruelas de contato endurecidas e retificadas.
Indicação:Fornecidos em série:
Laranja RAL 2004, vermelho rubi RAL 3003, prata metálico.
Modo de operação:O cabo da alavanca é engatado no inserto roscado por meio da coroa dentada
no estado não acionado. Por meio da elevação do cabo da alavanca, ele pode ser
reposicionado e novamente engatado na coroa dentada, através da força da mola.
Aplicação:Construção de máquinas, aparelhos e equipamentos, setor de reabilitação.Montagem:A profundidade de aparafusamento deve ser pelo menos 2 x o diâmetro da rosca. Além disso, a rosca deve ser levemente lubrificada durante a instalação.Vantagens:Aumento significativo das forças de tensão com o mesmo torque de aperto.
Rolamento de agulha axial de alta qualidade com alta capacidade de carga e longa vida útil.
A superfície de apoio fixa preserva o componente.
Sob consulta:Cores adicionais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06450-10 Alavancas de aperto de Zamak com rosca fêmea, elemento de reforço para o aumento da força de fixação, inserto roscado de aço brunido 360 kB

Desenhos

Alavancas de aperto de Zamak com rosca fêmea, elemento de reforço para o aumento da força de fixação, inserto roscado de aço brunido

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
TamanhoXD2

HH2H3H4AA1BTT1CADAces.PreçoEncomendar
06450-10-2082laranja RAL 2004revestimento plástico2M82538,527,752,655,66577,5102210 19,44 €
06450-10-3102laranja RAL 2004revestimento plástico3M10304733,964,468,6809511,22410 20,72 €
06450-10-4102laranja RAL 2004revestimento plástico4M103053,137,272,877,39511013,22710 22,66 €
06450-10-5122laranja RAL 2004revestimento plástico5M123559,141,98387,5110127,515,43310 24,97 €
06450-10-20827vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico2M82538,527,752,655,66577,5102210 19,44 €
06450-10-31027vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico3M10304733,964,468,6809511,22410 20,72 €
06450-10-41027vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico4M103053,137,272,877,39511013,22710 22,66 €
06450-10-51227vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico5M123559,141,98387,5110127,515,43310 24,97 €
06450-10-2083prata metálicorevestimento plástico2M82538,527,752,655,66577,5102210 19,44 €
06450-10-3103prata metálicorevestimento plástico3M10304733,964,468,6809511,22410 20,72 €
06450-10-4103prata metálicorevestimento plástico4M103053,137,272,877,39511013,22710 22,66 €
06450-10-5123prata metálicorevestimento plástico5M123559,141,98387,5110127,515,43310 24,97 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83