norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça polida.Indicação:A fixação do cabo a outro elemento através de colagem oferece um processo de fabricação mais econômico do que a fixação com pinos.Indicação de desenho:
Forma L: com furo
Forma N: com rosca fêmea
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06330 Alavancas de haste cônica DIN 99 176 kB

Desenhos (visão geral)

Alavancas de haste cônica DIN 99

Alavancas de haste cônica DIN 99, forma L, com furo

mais informações

Desenhos

Alavancas de haste cônica DIN 99, forma L, com furo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaXA=Comprimento do caboB1D1D2
Esfera
HL2CADAces.PreçoEncomendar
06330-106L6489,5812244 3,17 €
06330-108L86012101630,55 3,63 €
06330-110L107614,51320386 4,70 €
06330-112L129518,51625477,5 6,59 €
06330-116L1611924203259,510 12,96 €
06330-120L2015230254075,512,5 22,41 €

Alavancas de haste cônica DIN 99, forma N, com rosca fêmea

mais informações

Desenhos

Alavancas de haste cônica DIN 99, forma N, com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaXA=Comprimento do caboB2D1D2
Esfera
HL2CADAces.PreçoEncomendar
06330-206NM6489,5812244 3,17 €
06330-208NM86012101630,55 3,63 €
06330-210NM107614,51320386 4,70 €
06330-212NM129518,51625477,5 6,59 €
06330-216NM1611924203259,510 12,96 €
06330-220NM2015230254075,512,5 22,41 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83