|
|
06170Manípulos de quatro pontas com fuso roscado |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Manípulo de quatro pontas em ferro fundido cinzento. Fuso roscado em aço.Versão:Manípulo de quatro pontas pintado. Fuso roscado brunido.Indicação:O fuso roscado é aparafusado no manípulo de quatro pontas e unido com um pino de travessa.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | D2 | D3 | E | H | H1 | H2 | L | R | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06170-060020 | M6 | 32 | 12 | 4,5 | 10 | 20 | 6 | 2,5 | 20 | 3 | | | 19,23 € | | 06170-060040 | M6 | 32 | 12 | 4,5 | 10 | 20 | 6 | 2,5 | 40 | 3 | | | 19,73 € | | 06170-080027 | M8 | 40 | 14 | 6 | 14 | 25 | 7,5 | 3 | 27 | 5 | | | 22,09 € | | 06170-080047 | M8 | 40 | 14 | 6 | 14 | 25 | 7,5 | 3 | 47 | 5 | | | 23,10 € | | 06170-100044 | M10 | 50 | 18 | 8 | 20 | 32 | 9 | 4,5 | 44 | 6 | | | 23,10 € | | 06170-100064 | M10 | 50 | 18 | 8 | 20 | 32 | 9 | 4,5 | 64 | 6 | | | 23,95 € | | 06170-120040 | M12 | 63 | 20 | 8 | 25 | 40 | 10 | 4,5 | 40 | 6 | | | 25,47 € | | 06170-120060 | M12 | 63 | 20 | 8 | 25 | 40 | 10 | 4,5 | 60 | 6 | | | 26,98 € | | 06170-120080 | M12 | 63 | 20 | 8 | 25 | 40 | 10 | 4,5 | 80 | 6 | | | 27,34 € | | 06170-160052 | M16 | 80 | 25 | 12 | 30 | 50 | 12 | 5 | 52 | 9 | | | 33,57 € | | 06170-160072 | M16 | 80 | 25 | 12 | 30 | 50 | 12 | 5 | 72 | 9 | | | 34,60 € | | 06170-160097 | M16 | 80 | 25 | 12 | 30 | 50 | 12 | 5 | 97 | 9 | | | 37,46 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|