norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cilindro de posicionamento temperado, brunido.
Esferas endurecidas e com superfícies sem tratamento.
Versão:Cilindro de posicionamento temperado, brunido.
Esferas endurecidas e com superfície sem tratamento.
Indicação:

Ao apertar o parafuso de movimentação (D2), a esfera do meio será pressionada para baixo, deslocando assim as três esferas de fixação para fora, fixando-as automaticamente na bucha de alojamento.
Este sistema de fácil operação permite a redução dos tempos de equipagem da máquina de até doze vezes em relação aos métodos tradicionais.

Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03153 Cilindro posicionador Ball Lock 205 kB
 03153 Indicacoes tecnicas Sistema de posicionamento e fixacao 430 kB

Desenhos

Cilindro posicionador Ball Lock

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Espessura da placa
de fixação ±0,05
DD1D2LL1SWForça de
retenção
F kN
Torque
de aperto
máx. Nm
Código do artigo
para o Kit de
Reparos
CADAces.PreçoEncomendar
03153-13013131322M527,662,53,3103153-913013 101,22 €
03153-13020201322M534,662,53,3103153-913020 106,48 €
03153-16020201632M636,5835,3303153-916020 101,22 €
03153-16025251632M641,5835,3303153-916025 103,49 €
03153-20020202040M639,510313,3403153-920020 101,22 €
03153-20025252040M644,510313,3403153-920025 106,48 €
03153-25020202545M84410430903153-925020 108,13 €
03153-25025252545M84910430903153-925025 110,77 €
03153-30020203050M1049135441503153-930020 121,27 €
03153-30025253050M1054135441503153-930025 128,31 €
03153-35020203560M1251136682503153-935020 122,08 €
03153-35025253560M1256136682503153-935025 128,31 €
03153-35040403560M1271136682503153-935040 140,47 €
03153-35050503560M1281136682503153-935050 150,97 €
03153-50020205075M20642010885003153-950020 185,44 €
03153-50025255075M20692010885003153-950025 193,63 €
03153-50040405075M20842010885003153-950040 213,31 €
03153-50050505075M20942010885003153-950050 228,09 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83