norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Batentes para porta em plástico
para perfil de alumínio com amortecimento ou com fecho magnético
03075-12

Batentes para porta em plástico para perfil de alumínio com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Batente para porta em PA, reforçado com fibra de vidro.
Amortecedor em EPDM.
Placa de retenção em aço.
Fixação de ranhuras em Zamak.
Parafuso em aço.
Peça de fixação em PA, reforçada com fibra de vidro.
Versão:Aço zincado.Acessórios:Os batentes podem ser usados para fechar portas ou tampas de um perfil de alumínio com amortecimento ou de forma magnética.FornecimentoBatente para portas com amortecedor:
1x batente para portas,
1x fixação de ranhuras,
1x parafuso ISO 7991 – M5x14,
1x peça de fixação.

Batente para portas com fecho magnético:
1x batente para portas,
1x placa de retenção,
1x fixação de ranhuras,
2x parafusos ISO 7991 – M5x14,
1x peça de fixação.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03075-12 Batentes para porta em plástico para perfil de alumínio com amortecimento ou com fecho magnético 302 kB

Desenhos

Batentes para porta em plástico
para perfil de alumínio com amortecimento ou com fecho magnético

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1FormaMaterial
dos componentes
Superfície
Componentes
B

B1B2DHH1H2H3LL1L2L3L4BN=Largura
da ranhura
Dureza
Shore
CADAces.PreçoEncomendar
03075-12-0com amortecimentoAEPDM-4015-M5194,55-53,520/22,5125-8/10- 10,60 €
03075-12-1com fecho magnéticoBaçozincada40-36M5194,5-2,553,520/22,5123308/1070 13,65 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2021 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83