|
|
03153-02Cilindro posicionador Ball Lock de aço inoxidável |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Cilindro posicionador e esferas de aço inoxidável 1.4542.Versão:Cilindro posicionador e esferas com dureza mín. 40 HRC, sem tratamento superficial.Indicação:Ao apertar o parafuso de movimentação (D2), a esfera do meio será pressionada para baixo, deslocando assim as três esferas de fixação para fora, fixando-as automaticamente na bucha de alojamento. Este sistema de fácil operação permite a redução dos tempos de equipagem da máquina de até doze vezes em relação aos métodos tradicionais. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Espessura da placa de fixação ±0,13 | D | D1 | D2 | L | L1 | SW | Força de retenção F kN | Torque de aperto máx. Nm | Código do artigo para o Kit de Reparos | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03153-02-13013 | 13 | 13 | 22 | M5 | 27,6 | 6 | 2,5 | 3,3 | 1,2 | 03153-02-913013 | | | 131,16 € | | 03153-02-13020 | 20 | 13 | 22 | M5 | 34,6 | 6 | 2,5 | 3,3 | 1,2 | 03153-02-913020 | | | 132,40 € | | 03153-02-16020 | 20 | 16 | 32 | M6 | 36,5 | 8 | 3 | 5,3 | 4,5 | 03153-02-916020 | | | 132,40 € | | 03153-02-16025 | 25 | 16 | 32 | M6 | 41,5 | 8 | 3 | 5,3 | 4,5 | 03153-02-916025 | | | 133,65 € | | 03153-02-20020 | 20 | 20 | 40 | M6 | 39,5 | 10 | 3 | 13,3 | 5,3 | 03153-02-920020 | | | 122,88 € | | 03153-02-20025 | 25 | 20 | 40 | M6 | 44,4 | 10 | 3 | 13,3 | 5,3 | 03153-02-920025 | | | 124,25 € | | 03153-02-25020 | 20 | 25 | 45 | M8 | 44 | 10 | 4 | 30 | 11 | 03153-02-925020 | | | 131,16 € | | 03153-02-25025 | 25 | 25 | 45 | M8 | 49 | 10 | 4 | 30 | 11 | 03153-02-925025 | | | 131,16 € | | 03153-02-30020 | 20 | 30 | 50 | M10 | 49 | 13 | 5 | 44 | 18 | 03153-02-930020 | | | 150,13 € | | 03153-02-30025 | 25 | 30 | 50 | M10 | 54 | 13 | 5 | 44 | 18 | 03153-02-930025 | | | 151,62 € | | 03153-02-35020 | 20 | 35 | 60 | M12 | 51 | 13 | 6 | 68 | 33 | 03153-02-935020 | | | 157,06 € | | 03153-02-35025 | 25 | 35 | 60 | M12 | 56 | 13 | 6 | 68 | 33 | 03153-02-935025 | | | 163,24 € | | 03153-02-35040 | 40 | 35 | 60 | M12 | 71 | 13 | 6 | 68 | 33 | 03153-02-935040 | | | 175,28 € | | 03153-02-35050 | 50 | 35 | 60 | M12 | 81 | 13 | 6 | 68 | 33 | 03153-02-935050 | | | 186,65 € | | 03153-02-50020 | 20 | 50 | 75 | M20 | 64 | 20 | 10 | 88 | 65 | 03153-02-950020 | | | 241,50 € | | 03153-02-50025 | 25 | 50 | 75 | M20 | 69 | 20 | 10 | 88 | 65 | 03153-02-950025 | | | 250,70 € | | 03153-02-50040 | 40 | 50 | 75 | M20 | 84 | 20 | 10 | 88 | 65 | 03153-02-950040 | | | 277,15 € | | 03153-02-50050 | 50 | 50 | 75 | M20 | 94 | 20 | 10 | 88 | 65 | 03153-02-950050 | | | 286,35 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|