norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Suporte de fixação para relógios comparadores versão longa, com rosca
33014

Suporte de fixação para relógios comparadores versão longa, com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:brunidos. Corpo de fixação e caixa de alojamento temperados.Indicação:O fornecimento é efetuado sem relógio e pino sensor.
Relógios comparadores, veja itens 32540 e 32542.
Pinos sensores, veja itens 33020 até 33026.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 33014 Suporte de fixação para relógios comparadores versão longa, com rosca 202 kB

Desenhos

Suporte de fixação para relógios comparadores versão longa, com rosca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

LL1Incluído no fornecimento do pino sensorCADAces.PreçoEncomendar
33014-08125125751 Arruela 5,3 x 14 x 11 Porca sextavada M51 Mola de pressão 188,95 €
33014-081801801301 Arruela 5,3 x 14 x 11 Porca sextavada M51 Mola de pressão 249,65 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83