|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Bucha e pino em aço. Abraçadeira em alumínio altamente resistente. Manípulo borboleta em termoplástico, grafite escuro.Versão:Bucha e pino com acabamento cromado brilhante. Abraçadeira anodizada na cor preta.Indicação:Regulagem sem escalonamento. Fixação rápida através do manípulo borboleta.Sob consulta:Diferentes combinações de diâmetros D e D1.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tamanho | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | L1 | L2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
31156-0606 | 1 | 6 | 6 | 14 | 12 | 43,6 | 15 | 9 | 14 | 19,6 | 18 | 38 | 13 | 8,5 | | | 33,55 € | | 31156-0808 | 2 | 8 | 8 | 16 | 14 | 54,6 | 17 | 12 | 16 | 25,6 | 24 | 50 | 18 | 12 | | | 35,49 € | | 31156-1010 | 3 | 10 | 10 | 18 | 14 | 60,6 | 20 | 15 | 18 | 25,6 | 24 | 50 | 22 | 14,5 | | | 38,99 € | | 31156-1212 | 4 | 12 | 12 | 20 | 21 | 77,2 | 23 | 17 | 20 | 37,2 | 35,6 | 75 | 24 | 15,5 | | | 40,30 € | | 31156-1616 | 5 | 16 | 16 | 25 | 21 | 90,2 | 31 | 22 | 25 | 37,2 | 35,6 | 75 | 29,5 | 18,5 | | | 42,40 € | | 31156-2020 | 6 | 20 | 20 | 30 | 21 | 98,2 | 36 | 25 | 30 | 37,2 | 35,6 | 75 | 30 | 17,5 | | | 48,01 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|