norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoVersão:Base magnética: Sistema blindado, superfície galvanizada.Indicação:Força de retenção 450 N, temperatura de aplicação até 100 °C. Por questões técnicas de fabricação, não é possível evitar que ocorram fissuras na superfície adesiva do material magnético embutido. Todavia, elas não prejudicam o funcionamento dos ímãs de maneira alguma (veja também 09065-10). Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 31125 Suporte estativo magnético 53,8 kB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Altura
total
Altura da colunaØ das colunas Ø da base magnética Base magnética
altura do pedestal
Altura total
da base magnética
Rosca de conexãoCADAces.PreçoEncomendar
31125-0128425016801834M10 58,20 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83