norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Suporte estativo magnético para medição
31102

Suporte estativo magnético para medição

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoIndicação:Base magnética com 900 N de força de aderência. Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 31102 Suporte estativo magnético para medição 143 kB

Desenhos

Suporte estativo magnético para medição

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Altura
total
Altura da colunaØ das colunas Comprimento
da base magnética
Largura
da base magnética
Altura
da base magnética
Rosca de conexãoForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
31102-0130525016755055M10900 230,87 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83