Grasa fluida para cadenas Klüber
97909

Grasa fluida para cadenas Klüber

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción Información general:

La grasa fluida para cadenas STRUCTOVIS BHD es "jabón" para cadenas de control y de accionamiento.

Aplicación:
Eficacia probada para la lubricación a largo plazo de cualquier cadena de control y de accionamiento. Especial también para cadenas húmedas o ruedas dentadas y engranajes expuestos, en carretillas elevadoras, instalaciones de transporte, empaquetadoras, máquinas textiles, robots y procesadoras de papel y madera.
Ideal para la lubricación a largo plazo de cadenas de motos. Resistente a la lluvia y a las salpicaduras de agua. Ideal para las carreras de velocidad, especialmente para cadenas de conmutación, cambios y coronas dentadas. Protege y engrasa con sol, lluvia o nieve.

Ventajas:
Se adhiere y pega como la miel. Este "jabón para cadenas" es incoloro y transparente, tiene un buen índice de fluencia, protege contra el desgaste y la corrosión, reduce los ruidos y es resistente a la temperatura.

Selección/filtro de artículos

Referencia

EmbalajeTemperatura de usoViscosidad cinemática DIN 51561
con 40 °C mm²/s
CAD Accesorios Precio Pedir
97909-250Spray de 250 ml-5 °C a 120 °C~4750 0.00 €
Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83