Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción Seguridad: Información general:

Estos adhesivos unen metal, goma, plástico y otros materiales entre sí. Alta resistencia en pocos segundos.

Pegamento universal LOCTITE (cianocrilato), 97990-401....
Este pegamento sirve para unir los más diversos materiales (metal, plástico, cuero, goma, madera, cartón, cerámica, etc.) y consigue una alta estabilidad en pequeñas fisuras.
Resistente a la temperatura de -50 °C a +80 °C.

Pegamento universal LOCTITE en forma de gel (cianocrilato), 97990-454...
Este pegamento tipo gel se puede aplicar con precisión, sin desviaciones y sin goteo, incluso en superficies verticales. Une los más diversos materiales, hasta materiales porosos.
Buena capacidad de llenado de huecos.
Resistente a la temperatura de -50 °C a +80 °C.

Adhesivo para plástico LOCTITE, 97990-4060770
Combinación de adhesivo instantáneo 406 (cianocrilato) para plástico y capa de imprimación 770 para plástico de difícil adhesión como el polietileno (PE) y el polipropileno (PP).
Resistente a la temperatura de -50 °C a +80 °C.

Selección/filtro de artículos

Referencia

EmbalajeN.º de identificación
interno
Sistema de
endurecimiento
Viscosidad
m Pa · s
Destreza en
s

Dureza
final
h
Hueco
de adhesión
mm
CAD Accesorios Precio Pedir
97990-4010020Botella de 20 g401Humedad del aire10010120,05-0,1 22.33 €
97990-4010050Botella de 50 g401Humedad del aire10010120,05-0,1 41.63 €
97990-4060770Set de 20/10 g406/770Humedad del aire2010120,05-0,1 45.49 €
97990-4540020Tubo de 20 g454Humedad del aireTipo gel5-10120,05-0,1 26.20 €
Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83