norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa: acero.
Cabezal de pistola engrasadora: fundición inyectada de cinc.
Indicación:Pistolas engrasadoras de palanca manual según DIN 1283
para cartuchos de grasa de 400 g o 500 cm³ de grasa suelta. El pistón de bombeo tiene una elevada precisión de ajuste al cilindro. De esta manera, no se produce ninguna lubricación falsa. Purgado rápido con media vuelta del tubo de pistola engrasadora.

Entrega con manguera reforzada y boquilla.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 97990-11 Pistolas engrasadoras DIN 1283 115 kB

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 1Versión 2Posibilidades de llenadoMedioCADAcc.PrecioPedir
97990-11-111500EstándarPara racor cónico de lubricación DIN 71412Cartucho de grasa, grasa sueltaGrasas hasta NLGI 2 a 20 °C 28.83 €
97990-11-121500PremiumPara racor cónico de lubricación DIN 71413Cartucho de grasa, grasa suelta, cargadorGrasas hasta NLGI 3 a 20 °C 53.89 €
Referencia

Presión
(bar)
Presión
de ruptura
bar
Capacidad de bombeo
por carrera
cm³
Rosca de empalmeConexiónBoquillaCADAcc.PrecioPedir
97990-11-111500400 bar850 bar1,2M10x1Manguera reforzada Ø 8x300Boquilla hidráulica 28.83 €
97990-11-121500600 bar900 bar1,2M10x1Manguera reforzada Ø 11x300Boquilla de precisión 53.89 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83