Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero especial.Versión:Endurecido y revenido en tono bruñido.Indicación:Para tuercas con ranura DIN 1804, tuercas con apoyo de cilindros DIN 981 y nuestros elementos de ajuste de altura de 27700 a 27708 (para el montaje de los elementos de ajuste de altura se requieren dos llaves de gancho). Con bordes redondeados para facilitar el manejo.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 96650 Llave de gancho con saliente DIN 1810A ampliada 72,2 kB

Planos

Llave de gancho con saliente DIN 1810A ampliada

Selección/filtro de artículos

Referencia

D
mín.
D
máx.
LTPara tuerca con ranura
DIN 1804
Para tuerca con apoyo de cilindros
DIN 981
CADAcc.PrecioPedir
96650-01201412141103-- 5.95 €
96650-01602016201103M6, M8M10 5.75 €
96650-02502825281364M10, M12M16 6.04 €
96650-03003230321364M14, M16M18, M20 6.08 €
96650-03403634361705M18, M20M22 7.19 €
96650-03804538451705M26M24 - M30 10.78 €
96650-04004240421705M22, M24M26, M28 7.10 €
96650-04505045502066M26 - M30M32, M35 8.28 €
96650-05205552552066M32, M35M38 8.50 €
96650-05806258622407M38 - M42M42 - M45 12.55 €
96650-06507065702407-M48 - M52 16.25 €
96650-06807568752407M45 - M50M50 - M55 12.45 €
96650-08009080902808M52 - M60M60 - M70 16.88 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83