norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cadena de latón, anillo de acero inoxidable 1.4310.Indicación:Si no se indica ninguna longitud, nuestras cadenas se suministran con una longitud de 1000 mm.Indicación sobre el dibujo:
1) Piezas iguales
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 96390_C Cadenas de bolas forma C, con abrazadera anular 100 kB

Planos

Cadenas de bolas forma C, con abrazadera anular

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaForma

Versión 1Material
del cuerpo
de base
LDD1CADAcc.PrecioPedir
96390-09X160Ccon abrazadera anularlatón16091 5.53 €
96390-09X320Ccon abrazadera anularlatón32091 7.37 €
96390-09X500Ccon abrazadera anularlatón50091 8.12 €
96390-09X1000Ccon abrazadera anularlatón100091 11.14 €
96390-12X160Ccon abrazadera anularlatón160121,2 5.78 €
96390-12X320Ccon abrazadera anularlatón320121,2 7.74 €
96390-12X500Ccon abrazadera anularlatón500121,2 9.13 €
96390-12X1000Ccon abrazadera anularlatón1000121,2 11.65 €
96390-14X160Ccon abrazadera anularlatón160141,6 6.10 €
96390-14X320Ccon abrazadera anularlatón320141,6 7.73 €
96390-14X500Ccon abrazadera anularlatón500141,6 9.40 €
96390-14X1000Ccon abrazadera anularlatón1000141,6 11.65 €
96390-16X160Ccon abrazadera anularlatón160161,6 6.15 €
96390-16X320Ccon abrazadera anularlatón320161,6 8.12 €
96390-16X500Ccon abrazadera anularlatón500161,6 9.40 €
96390-16X1000Ccon abrazadera anularlatón1000161,6 11.65 €
96390-20X160Ccon abrazadera anularlatón160202 6.36 €
96390-20X320Ccon abrazadera anularlatón320202 9.13 €
96390-20X500Ccon abrazadera anularlatón500202 9.40 €
96390-20X1000Ccon abrazadera anularlatón1000202 12.13 €
96390-24X160Ccon abrazadera anularlatón160242 6.54 €
96390-24X320Ccon abrazadera anularlatón320242 9.40 €
96390-24X500Ccon abrazadera anularlatón500242 9.66 €
96390-24X1000Ccon abrazadera anularlatón1000242 12.26 €
96390-30X160Ccon abrazadera anularlatón160302,6 6.77 €
96390-30X320Ccon abrazadera anularlatón320302,6 9.40 €
96390-30X500Ccon abrazadera anularlatón500302,6 9.66 €
96390-30X1000Ccon abrazadera anularlatón1000302,6 12.26 €
96390-36X160Ccon abrazadera anularlatón160362,6 7.37 €
96390-36X320Ccon abrazadera anularlatón320362,6 10.06 €
96390-36X500Ccon abrazadera anularlatón500362,6 10.72 €
96390-36X1000Ccon abrazadera anularlatón1000362,6 12.26 €