norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cadena de latón o acero inoxidable,
ojo de llave de acero inoxidable.
Indicación:Si no se indica ninguna longitud, nuestras cadenas se suministran con una longitud de 1000 mm.Indicación sobre el dibujo:
1) Piezas iguales
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 96390_B Cadenas de bolas forma B, con ojo de llave 182 kB

Planos

Cadenas de bolas forma B, con ojo de llave

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaFormaVersión 1Material
del cuerpo
de base
L

DD1

Filtro
96390-015XBcon ojo de llavelatón160/320/500/1000151
96390-019XBcon ojo de llavelatón160/320/500/1000191
96390-023XBcon ojo de llavelatón160/320/500/1000231,2
96390-028XBcon ojo de llavelatón160/320/500/1000281,7
96390-115XBcon ojo de llaveacero inoxidable160/320/500/1000151
96390-119XBcon ojo de llaveacero inoxidable160/320/500/1000191
96390-123XBcon ojo de llaveacero inoxidable160/320/500/1000231,2
96390-128XBcon ojo de llaveacero inoxidable160/320/500/1000281,7