|
|
96390_BCadenas de bolas forma B, con ojo de llave |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cadena de latón o acero inoxidable, ojo de llave de acero inoxidable.Indicación:Si no se indica ninguna longitud, nuestras cadenas se suministran con una longitud de 1000 mm.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Forma | Versión 1 | Material del cuerpo de base | L | D | D1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
96390-015X160 | B | con ojo de llave | latón | 160 | 15 | 1 | | | 2.17 € | | 96390-015X320 | B | con ojo de llave | latón | 320 | 15 | 1 | | | 2.73 € | | 96390-015X500 | B | con ojo de llave | latón | 500 | 15 | 1 | | | 3.27 € | | 96390-015X1000 | B | con ojo de llave | latón | 1000 | 15 | 1 | | | 4.82 € | | 96390-019X160 | B | con ojo de llave | latón | 160 | 19 | 1 | | | 2.23 € | | 96390-019X320 | B | con ojo de llave | latón | 320 | 19 | 1 | | | 2.77 € | | 96390-019X500 | B | con ojo de llave | latón | 500 | 19 | 1 | | | 3.30 € | | 96390-019X1000 | B | con ojo de llave | latón | 1000 | 19 | 1 | | | 4.97 € | | 96390-023X160 | B | con ojo de llave | latón | 160 | 23 | 1,2 | | | 2.25 € | | 96390-023X320 | B | con ojo de llave | latón | 320 | 23 | 1,2 | | | 2.81 € | | 96390-023X500 | B | con ojo de llave | latón | 500 | 23 | 1,2 | | | 3.35 € | | 96390-023X1000 | B | con ojo de llave | latón | 1000 | 23 | 1,2 | | | 5.05 € | | 96390-028X160 | B | con ojo de llave | latón | 160 | 28 | 1,7 | | | 2.36 € | | 96390-028X320 | B | con ojo de llave | latón | 320 | 28 | 1,7 | | | 2.84 € | | 96390-028X500 | B | con ojo de llave | latón | 500 | 28 | 1,7 | | | 3.38 € | | 96390-028X1000 | B | con ojo de llave | latón | 1000 | 28 | 1,7 | | | 5.08 € | | 96390-115X160 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 160 | 15 | 1 | | | 2.55 € | | 96390-115X320 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 320 | 15 | 1 | | | 2.85 € | | 96390-115X500 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 500 | 15 | 1 | | | 3.46 € | | 96390-115X1000 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 1000 | 15 | 1 | | | 5.14 € | | 96390-119X160 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 160 | 19 | 1 | | | 2.60 € | | 96390-119X320 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 320 | 19 | 1 | | | 2.91 € | | 96390-119X500 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 500 | 19 | 1 | | | 3.52 € | | 96390-119X1000 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 1000 | 19 | 1 | | | 5.21 € | | 96390-123X160 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 160 | 23 | 1,2 | | | 2.67 € | | 96390-123X320 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 320 | 23 | 1,2 | | | 3.00 € | | 96390-123X500 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 500 | 23 | 1,2 | | | 3.63 € | | 96390-123X1000 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 1000 | 23 | 1,2 | | | 5.22 € | | 96390-128X160 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 160 | 28 | 1,7 | | | 2.73 € | | 96390-128X320 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 320 | 28 | 1,7 | | | 3.04 € | | 96390-128X500 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 500 | 28 | 1,7 | | | 3.68 € | | 96390-128X1000 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 1000 | 28 | 1,7 | | | 5.28 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|