norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cadena de latón o acero inoxidable,
ojo de llave de acero inoxidable.
Indicación:Si no se indica ninguna longitud, nuestras cadenas se suministran con una longitud de 1000 mm.Indicación sobre el dibujo:
1) Piezas iguales
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 96390_B Cadenas de bolas forma B, con ojo de llave 182 kB

Planos

Cadenas de bolas forma B, con ojo de llave

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaFormaVersión 1Material
del cuerpo
de base
LDD1CADAcc.PrecioPedir
96390-015X160Bcon ojo de llavelatón160151 2.17 €
96390-015X320Bcon ojo de llavelatón320151 2.73 €
96390-015X500Bcon ojo de llavelatón500151 3.27 €
96390-015X1000Bcon ojo de llavelatón1000151 4.82 €
96390-019X160Bcon ojo de llavelatón160191 2.23 €
96390-019X320Bcon ojo de llavelatón320191 2.77 €
96390-019X500Bcon ojo de llavelatón500191 3.30 €
96390-019X1000Bcon ojo de llavelatón1000191 4.97 €
96390-023X160Bcon ojo de llavelatón160231,2 2.25 €
96390-023X320Bcon ojo de llavelatón320231,2 2.81 €
96390-023X500Bcon ojo de llavelatón500231,2 3.35 €
96390-023X1000Bcon ojo de llavelatón1000231,2 5.05 €
96390-028X160Bcon ojo de llavelatón160281,7 2.36 €
96390-028X320Bcon ojo de llavelatón320281,7 2.84 €
96390-028X500Bcon ojo de llavelatón500281,7 3.38 €
96390-028X1000Bcon ojo de llavelatón1000281,7 5.08 €
96390-115X160Bcon ojo de llaveacero inoxidable160151 2.55 €
96390-115X320Bcon ojo de llaveacero inoxidable320151 2.85 €
96390-115X500Bcon ojo de llaveacero inoxidable500151 3.46 €
96390-115X1000Bcon ojo de llaveacero inoxidable1000151 5.14 €
96390-119X160Bcon ojo de llaveacero inoxidable160191 2.60 €
96390-119X320Bcon ojo de llaveacero inoxidable320191 2.91 €
96390-119X500Bcon ojo de llaveacero inoxidable500191 3.52 €
96390-119X1000Bcon ojo de llaveacero inoxidable1000191 5.21 €
96390-123X160Bcon ojo de llaveacero inoxidable160231,2 2.67 €
96390-123X320Bcon ojo de llaveacero inoxidable320231,2 3.00 €
96390-123X500Bcon ojo de llaveacero inoxidable500231,2 3.63 €
96390-123X1000Bcon ojo de llaveacero inoxidable1000231,2 5.22 €
96390-128X160Bcon ojo de llaveacero inoxidable160281,7 2.73 €
96390-128X320Bcon ojo de llaveacero inoxidable320281,7 3.04 €
96390-128X500Bcon ojo de llaveacero inoxidable500281,7 3.68 €
96390-128X1000Bcon ojo de llaveacero inoxidable1000281,7 5.28 €