norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cadena de latón o acero inoxidable.Indicación:Si no se indica ninguna longitud, nuestras cadenas se suministran con una longitud de 1000 mm.Indicación sobre el dibujo:
1) Piezas iguales
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 96390_A Cadenas de bolas forma A, simple 118 kB

Planos

Cadenas de bolas forma A, simple

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaFormaVersiónMaterial
del cuerpo de base
L

CADAcc.PrecioPedir
96390-00X160AsimpleLatón160 1.68 €
96390-00X320AsimpleLatón320 2.12 €
96390-00X500AsimpleLatón500 2.61 €
96390-00X1000AsimpleLatón1000 4.00 €
96390-01X160ASimpleAcero inoxidable160 1.79 €
96390-01X320ASimpleAcero inoxidable320 2.22 €
96390-01X500ASimpleAcero inoxidable500 2.74 €
96390-01X1000ASimpleAcero inoxidable1000 4.12 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83