norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:A: Cadena de latón o acero inoxidable.
B: Cadena de latón o acero inoxidable, ojo de llave de acero inoxidable.
C: Cadena de latón, anillo de acero inoxidable 1.4310.
Indicación:Si no se indica ninguna longitud, nuestras cadenas se suministran con una longitud de 1000 mm.Indicación sobre el dibujo:
1) Piezas idénticas.

Forma A: cadena de bolas simple
Forma B: cadena de bolas con ojo de llave
Forma C: cadena de bolas con abrazadera anular
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 96390 Cadenas de bolas 200 kB

Planos (vista completa)

Cadenas de bolas

Cadenas de bolas forma A, simple

Más información

Planos

Cadenas de bolas forma A, simple

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaFormaVersiónMaterial
del cuerpo
de base
L

Filtro
96390-00XASimpleLatón160/320/500/1000
96390-01XASimpleAcero inoxidable160/320/500/1000

Cadenas de bolas forma B, con ojo de llave

Más información

Planos

Cadenas de bolas forma B, con ojo de llave

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaFormaVersiónMaterial
del cuerpo
de base
L

DD1

Filtro
96390-015XBCon ojo de llaveLatón160/320/500/1000151
96390-019XBCon ojo de llaveLatón160/320/500/1000191
96390-023XBCon ojo de llaveLatón160/320/500/1000231,2
96390-028XBCon ojo de llaveLatón160/320/500/1000281,7
96390-115XBCon ojo de llaveAcero inoxidable160/320/500/1000151
96390-119XBCon ojo de llaveAcero inoxidable160/320/500/1000191
96390-123XBCon ojo de llaveAcero inoxidable160/320/500/1000231,2
96390-128XBCon ojo de llaveAcero inoxidable160/320/500/1000281,7

Cadenas de bolas forma C, con abrazadera anular

Más información

Planos

Cadenas de bolas forma C, con abrazadera anular

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaForma

VersiónMaterial
del cuerpo
de base
LDD1

Filtro
96390-09XCCon abrazadera anularLatón160/320/500/100091
96390-12XCCon abrazadera anularLatón160/320/500/1000121,2
96390-14XCCon abrazadera anularLatón160/320/500/1000141,6
96390-16XCCon abrazadera anularLatón160/320/500/1000161,6
96390-20XCCon abrazadera anularLatón160/320/500/1000202
96390-24XCCon abrazadera anularLatón160/320/500/1000242
96390-30XCCon abrazadera anularLatón160/320/500/1000302,6
96390-36XCCon abrazadera anularLatón160/320/500/1000362,6
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83