Palanca excéntrica ajustable de acero inoxidable con rosca exterior
04233

Palanca excéntrica ajustable de acero inoxidable con rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción Material: Empuñadura 1.4308.
Arandela de presión de plástico PA 66 GF 35-X reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje, arandela y tornillo prisionero 1.4305.
Versión: Empuñadura con pulido electrolítico o tratado con chorro.
Arandela de presión negra.
Perno del eje, arandela y tornillo prisionero con acabado natural.
Indicación: Las palancas excéntricas ajustables se utilizan cuando la ubicación de la palanca tensora solo permite una determinada posición con respecto al eje de sujeción (zona de interferencia). Con la rosca fina situada en el tornillo prisionero, la posición exacta de la palanca tensora se ajusta con ayuda de un destornillador.

Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia), lo que puede hacer que se reduzca la fuerza de sujeción.
Indicación sobre el dibujo:
1) Espiga para el ajuste de precisión de la palanca de sujeción

Planos

Palanca excéntrica ajustable de acero inoxidable con rosca exterior

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaVersiónDD1D2BB1HH1AA1LCarrera
S
Fuerza de sujeción
F
kN
Fuerza
manual
FH N
Filtro
04233-9512003XPulidoM312614,411,591336,241,710/15/3011,590
04233-9512004XPulidoM412614,411,591336,241,710/15/3011,590
04233-0512004XPulidoM415,48181311,21752,359,115/20/3012,5100
04233-0512005XPulidoM515,48181311,21752,359,120/30/40/5012,5100
04233-1512005XPulidoM518,1921,51514,52270,479,220/30/40/501,24120
04233-1512006XPulidoM618,1921,51514,52270,479,220/30/40/501,24120
04233-2512008XPulidoM827,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
04233-2512010XPulidoM1027,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
04233-9512303XTratado con chorroM312614,411,591336,241,710/15/3011,590
04233-9512304XTratado con chorroM412614,411,591336,241,710/15/3011,590
04233-0512304XTratado con chorroM415,48181311,21752,359,115/20/3012,5100
04233-0512305XTratado con chorroM515,48181311,21752,359,120/30/40/5012,5100
04233-1512305XTratado con chorroM518,1921,41514,52270,479,220/30/40/501,24120
04233-1512306XTratado con chorroM618,1921,41514,52270,479,220/30/40/501,24120
04233-2512308XTratado con chorroM827,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
04233-2512310XTratado con chorroM1027,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83