Palanca excéntrica ajustable con rosca exterior, acero o acero inoxidable
04233

Palanca excéntrica ajustable con rosca exterior, acero o acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción Material: Empuñadura de fundición de aluminio EN AC-46200.
Arandela de presión de plástico PA 66 GF 35-X reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje de acero inoxidable 1.4305.
Tornillo prisionero y arandela de acero con clase de resistencia 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.
Versión: Empuñadura con revestimiento de polvo negro estructura fina o rojo RAL 3003 estructura fina.
Arandela de presión negra.
Perno del eje con acabado natural.
Tornillo prisionero y arandela de acero cromado en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación: Las palancas excéntricas ajustables se utilizan cuando la ubicación de la palanca tensora solo permite una determinada posición con respecto al eje de sujeción (zona de interferencia). La rosca fina situada en el tornillo prisionero, permite el ajuste de la posición exacta de la palanca tensora con ayuda de un destornillador.
Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).
Indicación sobre el dibujo:
1) Espiga para el ajuste de precisión de la palanca de sujeción

Planos

Palanca excéntrica ajustable con rosca exterior, acero o acero inoxidable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Acero
Referencia
Acero inoxidable
DD1D2BB1HH1AA1LCarrera
S
Fuerza de sujeción
F
kN
Fuerza
manual
FH N
Filtro
04233-9501103X04233-9511103XM312614,411,591336,241,710/15/3011,590
04233-9501104X04233-9511104XM412614,411,591336,241,710/15/3011,590
04233-0501104X04233-0511104XM415,48181311,21752,359,115/20/3012,5100
04233-0501105X04233-0511105XM515,48181311,21752,359,120/30/40/5012,5100
04233-1501105X04233-1511105XM518,1921,51514,52270,479,220/30/40/501,24120
04233-1501106X04233-1511106XM618,1921,51514,52270,479,220/30/40/501,24120
04233-2501108X04233-2511108XM827,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
04233-2501110X04233-2511110XM1027,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
Referencia
Acero
Referencia
Acero inoxidable
DD1D2BB1HH1AA1LCarrera
S
Fuerza de sujeción
F
kN
Fuerza
manual
FH N
Filtro
04233-9501403X04233-9511403XM312614,411,591336,241,710/15/3011,590
04233-9501404X04233-9511404XM412614,411,591336,241,710/15/3011,590
04233-0501404X04233-0511404XM415,48181311,21752,359,115/20/3012,5100
04233-0501405X04233-0511405XM515,48181311,21752,359,120/30/40/5012,5100
04233-1501405X04233-1511405XM518,1921,51514,52270,479,220/30/40/501,24120
04233-1501406X04233-1511406XM618,1921,51514,52270,479,220/30/40/501,24120
04233-2501408X04233-2511408XM827,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
04233-2501410X04233-2511410XM1027,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83