Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción Material: Empuñadura de fundición de aluminio EN AC-46200.
Arandela de presión de plástico PA 66 GF 35-X reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje de acero inoxidable 1.4305.
Arandela de acero, clase de resistencia 5.8, o acero inoxidable 1.4305.
Versión: Empuñadura con revestimiento de polvo negro estructura fina o rojo RAL 3003 estructura fina.
Arandela de presión negra.
Perno del eje con acabado natural.
Arandela de acero cromado en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación: Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).
Descargar Recopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 04232_IG Palanca excéntrica con rosca interior 88,4 kB

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Acero
Referencia
Acero inoxidable
Color
del cuerpo de base
D

D1D2BB1HH1AA1Carrera
S
Fuerza de sujeción
F
kN
Fuerza
manual
FH N
Filtro
04232-950110304232-9511103NegroM312614,411,591336,241,711,590
04232-950110404232-9511104NegroM412614,411,591336,241,711,590
04232-050110404232-0511104NegroM415,48181311,21752,359,112,5100
04232-050110504232-0511105NegroM515,48181311,21752,359,112,5100
04232-150110504232-1511105NegroM518,1921,51514,52270,479,21,24120
04232-150110604232-1511106NegroM618,1921,51514,52270,479,21,24120
04232-250110804232-2511108NegroM827,11133,3241828,5961081,58350
04232-950140304232-9511403Rojo rubí RAL 3003M312614,411,591336,241,711,590
04232-950140404232-9511404Rojo rubí RAL 3003M412614,411,591336,241,711,590
04232-050140404232-0511404Rojo rubí RAL 3003M415,48181311,21752,359,112,5100
04232-050140504232-0511405Rojo rubí RAL 3003M515,48181311,21752,359,112,5100
04232-150140504232-1511405Rojo rubí RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,24120
04232-150140604232-1511406Rojo rubí RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,24120
04232-250140804232-2511408Rojo rubí RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,58350

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83