Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción Material: Empuñadura de fundición de aluminio EN AC-46200.
Arandela de presión de plástico PA 66 GF 35-X reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje de acero inoxidable 1.4305.
Tornillo prisionero y arandela de acero, clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.
Versión: Empuñadura con revestimiento de polvo negro estructura fina o rojo RAL 3003 estructura fina.
Arandela de presión negra.
Perno del eje con acabado natural.
Tornillo prisionero y arandela de acero cromado en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación: Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).
Descargar Recopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 04232_AG Palanca excéntrica con rosca exterior 157 kB

Planos

Palanca excéntrica con rosca exterior

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Acero
ColorDD1D2BB1HH1AA1LCarrera
S
Fuerza de sujeción
F
kN
Fuerza
manual
FH N
Filtro
04232-9501103XNegroM312614,411,591336,241,710/15/30/10/15/3011,590
04232-9501104XNegroM412614,411,591336,241,710/15/30/10/15/3011,590
04232-0501104XNegroM415,48181311,21752,359,115/20/30/15/20/3012,5100
04232-0501105XNegroM515,48181311,21752,359,120/30/40/50/20/30/40/5012,5100
04232-1501105XNegroM518,1921,51514,52270,479,220/30/40/50/20/30/40/501,24120
04232-1501106XNegroM618,1921,51514,52270,479,220/30/40/50/20/30/40/501,24120
04232-2501108XNegroM827,11133,3241828,59610825/30/40/50/25/30/40/501,58350
04232-2501110XNegroM1027,11133,3241828,59610825/30/40/50/25/30/40/501,58350
04232-9501403XRojo rubí RAL 3003M312614,411,591336,241,710/15/30/10/15/3011,590
04232-9501404XRojo rubí RAL 3003M412614,411,591336,241,710/15/30/10/15/3011,590
04232-0501404XRojo rubí RAL 3003M415,48181311,21752,359,115/20/30/15/20/3012,5100
04232-0501405XRojo rubí RAL 3003M515,48181311,21752,359,120/30/40/50/20/30/40/5012,5100
04232-1501405XRojo rubí RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,220/30/40/50/20/30/40/501,24120
04232-1501406XRojo rubí RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,220/30/40/50/20/30/40/501,24120
04232-2501408XRojo rubí RAL 3003M827,11133,3241828,59610825/30/40/50/25/30/40/501,58350
04232-2501410XRojo rubí RAL 3003M1027,11133,3241828,59610825/30/40/50/25/30/40/501,58350

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83