Ruedecillas esféricas con elemento de fijación
95160

Ruedecillas esféricas con elemento de fijación

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero galvanizado.Indicación:Las ruedecillas esféricas con elemento de fijación se pueden montar y desmontar fácilmente por el lado de funcionamiento. La fijación se realiza mediante garras con resorte. Estas permiten grandes tolerancias en la perforación de montaje.
Poseen una junta de fieltro que las protege contra la suciedad.
S = Densidad nominal mínima de la pieza de soporte.
Indicación sobre el dibujo:
1) Bola de carga
2) Bola de soporte

Versión B: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero
Versión C: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95160 Ruedecillas esféricas con elemento de fijación 228 kB
 Indicaciones de instalación y datos técnicos para ruedecillas esféricas 114 kB

Planos

Ruedecillas esféricas con elemento de fijación

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

DKDD1Ø de
alojamiento
DB
HH1H2SCapacidad
de carga C
(N)
CADAcc.PrecioPedir
95160-115B15,824 ±0,13125 +0,5219,52,82600 11.60 €
95160-122B22,236 ±0,14537 +0,5309,82,831600 15.17 €
95160-130B3045 ±0,15546 +0,53713,8463000 29.10 €
95160-215C15,824 ±0,13125 +0,5219,52,82600 18.75 €
95160-222C22,236 ±0,14537 +0,5309,82,831600 29.21 €
95160-230C3045 ±0,15546 +0,53713,8463000 45.08 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83