Ruedecillas esféricas con perforaciones de fijación, sin carcasa
95158

Ruedecillas esféricas con perforaciones de fijación, sin carcasa

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero galvanizado.Indicación:Las ruedecillas esféricas con perforaciones de fijación se pueden montar y desmontar fácilmente.Indicación sobre el dibujo:
1) Bola de carga
2) Bola de soporte

Versión B: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero
Versión C: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95158 Ruedecillas esféricas con perforaciones de fijación, sin carcasa 211 kB
 Indicaciones de instalación y datos técnicos para ruedecillas esféricas 114 kB

Planos

Ruedecillas esféricas con perforaciones de fijación, sin carcasa

Selección/filtro de artículos

Referencia

Forma

Número de
perforaciones de sujeción
Capacidad
de carga C
(N)
CADAcc.PrecioPedir
95158-122B31200 12.29 €
95158-222C3900 25.78 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83