Ruedecillas esféricas con elementos tensores
95154

Ruedecillas esféricas con elementos tensores

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero galvanizado.Indicación:Las ruedecillas esféricas con elementos tensores permiten una distribución homogénea de la carga al transportar mercancías con superficie de rodadura irregular.
Al utilizarse en máquinas como prensas cortadoras, prensas plegadoras, etc., el elemento se estira de nuevo hacia delante tras finalizar el proceso de mecanizado, y la pieza de trabajo se puede desenrollar.

Con la fuerza final (N), la ruedecilla esférica se sumerge completamente.
Indicación sobre el dibujo:
1) Bola de carga
2) Bola de soporte

Versión B: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero
Versión C: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95154 Ruedecillas esféricas con elementos tensores 286 kB
 Indicaciones de instalación y datos técnicos para ruedecillas esféricas 114 kB

Planos

Ruedecillas esféricas con elementos tensores

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDKDD1HH1H2Fuerza
de tensión previa
(N)
Fuerza final
(N)
Tolerancia para
fuerza de tensión previa y fuerza final
(%)
CADAcc.PrecioPedir
95154-122B22,2395051,518,514730860+25 / -7,5 46.24 €
95154-130B3048,2627024,417,713501600+15 / -7,5 68.40 €
95154-145B4566,485100,535,624,222802770+15 / -7,5 181.00 €
95154-222C22,2395051,518,514730860+25 / -7,5 52.58 €
95154-230C3048,2627024,417,713501600+15 / -7,5 84.95 €
95154-245C4566,485100,535,624,222802770+15 / -7,5 222.32 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83